Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom een powerpanel op afstand?

Siemens Remote Power Panels bieden een schaalbare stroomverdeling met hoge dichtheid voor moderne datacenters. Met classificaties van 250 A tot 1200 A, ondersteuning voor maximaal 336 circuits en geïntegreerde meting en bewaking helpen RPP's operators de capaciteit uit te breiden, het zicht te verbeteren en de inzetbaarheid te behouden in een ruimtebesparend formaat.

remote power-panel-epecrppa001-r06-c01-product-og-1200x630

Belangrijke gegevens

Capaciteit

250 A tot 1200 A

Circuits

Beschikbaar in een enkele, dubbele of viervoudige configuratie (tot 336 circuits)

Spanning

208Y/120 tot 600Y/347 VAC

Communicatie

Modbus TCP/IP, BACnet IP, Modbus RTU, SNMP V3

Classificatie kortsluiting

Tot 65 kAIc

Compliance

UL 891 genoteerd

Uitgelichte mogelijkheden

Ontdek aanvullende bronnen

RPP-flyer

Siemens Remote Power Panels bieden een schaalbare stroomverdeling met hoge dichtheid voor datacenters. Met flexibele configuraties, geïntegreerde bewaking en betrouwbare prestaties maximaliseren ze de inzetbaarheid, zichtbaarheid en capaciteit.