Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom meergezinsmeting - Stroomdistributie?

Siemens Power Mod™ levert een robuuste, flexibele modulaire meetoplossing die is ontworpen voor meergezinsgebruik en commerciële toepassingen. De innovatieve QuickSystem™ -technologie stroomlijnt de installatie, waardoor het arbeidsloon met wel 30% wordt verminderd in vergelijking met traditionele opstellingen. Met schaalbare ontwerpen en ruimtebesparende opties zoals Skinny Main-modules zorgt Power Mod voor efficiëntie, betrouwbaarheid en aanpasbaarheid voor uiteenlopende behoeften op het gebied van stroomdistributie.

Hoogtepunten van de portefeuille:

  • Modulaire meting van Power Mod™
  • Uni-PAK™ -meetsystemen
  • Meterstapels en tapboxen
  • Eenheden voor overspanningsbeveiliging
  • Stroommodules voor thuis

Belangrijkste voordelen

Vereenvoudig de installatie voor snellere projecten

De QuickSystem™ -technologie vermindert het aantal arbeidskrachten met wel 30%, waardoor de installatietijd en de complexiteit voor aannemers worden verkort.

Verbeter de flexibiliteit voor elke toepassing

Het modulaire ontwerp past zich aan de behoeften van meerdere gezinnen en bedrijven aan en biedt schaalbare configuraties en ruimtebesparende opties.

Betrouwbaarheid garanderen met bewezen kwaliteit

Power Mod is gebouwd volgens de UL- en ANSI-normen en levert consistente prestaties en duurzaamheid voor een lange termijn.

Uitgelichte mogelijkheden