Siemens-paneelschakelaars leveren bewezen prestaties en flexibele toepassingen die geschikt zijn voor een veilige, betrouwbare stroomverdeling. Met classificaties van 30 tot 1200 A, versies met dubbele montage voor groeps- of individueel gebruik, plus de opties voor uitschakeling en uittrekbare shunt kunt u de bescherming aanpassen aan de taak. Het kenmerkende Vacu‑Break-ontwerp is gemaakt voor een lange levensduur in veeleisende omgevingen.
De portefeuilleopties omvatten:
- Waarderingen van 30 tot 1200 A
- Configuraties voor groepen of individuele configuraties die op twee personen zijn gemonteerd
- Optie voor een shunttrip voor grondfoutregelingen
- Uittrekbare optie
- Vacu‑Break-constructie voor robuuste duurzaamheid