Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom PAK Metering?

Siemens PAK Metering levert flexibele meterpakketten met meerdere posities voor binnen en buiten die de installatie vereenvoudigen en de wandruimte optimaliseren. De configuraties omvatten 2 tot 6 posities met stopcontacten met 4/5 klauwen, voorzieningen voor huuronderbrekers tot 200 A, bovengronds of ondergronds, en busclassificaties tot 1000 A — ideaal voor meergezinsprojecten.

Portefeuille:

  • WP — standaardmodellen zonder bypass
  • WEP — EUSERC of varianten die compatibel zijn met nutsvoorzieningen
  • WPL — modellen met een bypass met hendel
Business professionals reviewing documents together at a table during a meeting.

Belangrijkste voordelen

De installatie versnellen

Compacte behuizingen met voorgemonteerde bussen en wandmontage vereenvoudigen de installatie en verminderen het aantal arbeidskosten op locatie voor een snellere levering van projecten.

Configureer voor elk hulpprogramma

Kies 2 tot 6 posities, stopcontacten met 4/5 klauwen, ringloze of ringloze afdekkingen en een service boven- of ondergronds om aan de lokale vereisten te voldoen.

Vertrouw op bewezen normen

De UL-genoteerde constructie met ANSI/NEMA-referenties ondersteunt duurzame prestaties binnen en buiten en consistente inspectieresultaten.

Uitgelichte mogelijkheden