De verlichtingspanelen uit de Siemens-familie verdelen op efficiënte wijze het vermogen voor verlichtingscircuits, met configuraties tot 800A.
Onze flexibele ontwerpen en innovatieve functies lossen uiteenlopende installatie-uitdagingen op en stroomlijnen projecten. Gebruik de niet-gemonteerde verlichtingspanelen van de P1 via erkende distributeurs voor kortere levertijden.
Ons portfolio van panelboards omvat:
- P1 Lighting Panels: beschikbaar in configuraties met een maximum van 250 A en 400 A, zowel in de fabriek gemonteerde als niet-gemonteerde panelen en aftakonderbrekers van 15 A tot 125 A.
- P2/P3 Lighting Panels: beschikbaar in hoofdstroomonderbrekers tot 600A en hoofdnokken van 800A en met aftakonderbrekers van 15A tot 250A.
- Coördinatiepanelen: beschikbaar voor behoeften op het gebied van smeltbare oplossingen en vereisten met een beperkte breedte.