Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom zware veiligheidsschakelaars?

Onze robuuste veiligheidsschakelaars bieden betrouwbare circuitregeling en -ontkoppeling voor verschillende elektrische systemen. Deze schakelaars zorgen voor veiligheid en operationele continuïteit in diverse industriële en commerciële omgevingen. Voorkom elektrische gevaren en versterk de integriteit van het systeem met veilige, efficiënte stroomregeling. De snelle bediening bij het maken en breken en het zichtbare schakelen tussen de messen verbeteren de veiligheid van de machinist en vereenvoudigen het onderhoud.

A Siemens heavy-duty safety switch with a 100A rating and model number SM-HD-NONFUS-R01-C04.

Belangrijkste voordelen

Betrouwbare prestaties behalen

Ervaar robuuste toepassingsflexibiliteit met onze robuuste veiligheidsschakelaars. Dit zorgt ervoor dat uw activiteiten soepel verlopen en dat ze kunnen worden aangepast aan uiteenlopende behoeften.

Vereenvoudig de installatie

Profiteer van nieuwe geoptimaliseerde behuizingen die een eenvoudigere installatie mogelijk maken. Dit ontwerp stroomlijnt uw installatieproces, bespaart tijd en moeite en zorgt tegelijkertijd voor een veilige en efficiënte elektrische aansluiting.

Verbeter de veiligheid

Geef prioriteit aan veiligheid met onze nieuwe niet-smeltbare kortsluitstroomwaarden. We testen en documenteren deze op nauwkeurigheid met 3VA-stroomonderbrekers om betrouwbare bescherming te bieden gedurende de hele levensduur van het product.

UITGELICHTE MOGELIJKHEDEN