Veiligheidsschakelaars voor algemeen gebruik leveren betrouwbare prestaties voor voedingscircuits met een vermogen van 240 V AC of minder. Gebruik deze schakelaars in toepassingen met standaardvereisten en typische bedrijfsomstandigheden.
De projectbehoeften variëren, waardoor specifieke schakelaarconfiguraties nodig zijn voor ruimtebesparende ontwerpen of voldoende bekabeling. Ons uitgebreide assortiment veiligheidsschakelaars voor algemeen gebruik lost deze uitdaging op door diverse opties aan te bieden die zich aanpassen aan uw unieke projectvereisten.
De vernieuwde GD Switch-serie ziet er als volgt uit:
• De Compact-serie van de GD
• GD Plus-serie
• GD MAX-serie