Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom SB-schakelborden die aan de voorkant zijn aangesloten?

Siemens SB-schakelborden die aan de voorkant zijn aangesloten, leveren een robuuste, modulaire stroomverdeling met een vermogen van 400A — 6000A. Toegang alleen aan de voorkant stroomlijnt de indeling en verlaagt de installatie-inspanning, terwijl het ontwerp van UL 891 en NEMA PB‑2 zorgt voor betrouwbare prestaties in veeleisende faciliteiten.

Portefeuille:

  • SB1: toepassingen met beperkte ruimte, tot 2000A
  • SB2: extra capaciteit en opties, tot 4000 A
  • SB3: aangepaste configuraties, tot 6000A

Belangrijkste voordelen

De voetafdruk optimaliseren

Direct tegen een muur monteren waarbij alle aansluitingen vanaf de voorkant toegankelijk zijn, zodat er geen ruimte aan de achterkant is voor krappe elektrische ruimten.

De installatie versnellen

Modulaire secties en in de fabriek geïntegreerde opties vereenvoudigen de indeling, verminderen de bekabeling en verlagen de installatietijd en -kosten bij nieuwbouw en aanpassingen.

Stroom veilig schalen

Cover 400A—6000A met UL 891- en NEMA PB‑2-conformiteit, optionele behuizingen van het type 3R en busbracing tot 200 kA voor omgevingen met veel fouten

Uitgelichte mogelijkheden