Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Resources voor adviseurs op het gebied van elektrotechniek

Vind onze tools en bronnen voor elektrotechnisch advies, zoals de Voltage Drop Calculator, Conduit Fill Calculator, Division 26 Specifications en White Papers.

SpecWriter Online is nu beschikbaar!

De nieuwe SpecWriter-tool van Siemens biedt adviesingenieurs de vrijheid om een specificatie op te stellen en aan te passen. U hoeft geen dagen meer een Word-document te kopiëren en te plakken en daarna te bewerken. Met SpecWriter kunt u precies de specificaties samenstellen die u nodig hebt, en dat is gratis!

Aansluitingen van zonnebronnen op schakelborden die gevoed worden door nutsvoorzieningen

Omvormers voor zonne-energie zijn veelgebruikte ingangen geworden voor UL891 schakelborden die gevoed worden door nutsvoorzieningen. In dit artikel wordt verwezen naar de NEC-editie 2023 om de regels te beschrijven met betrekking tot waar de ingangen van de omvormer kunnen worden aangesloten, de benodigde overstroombeveiliging en de regels voor het schakelbord via de bus. Inbegrepen zijn voorbeelden van de berekening van de stroomsterkte via de bus. De bedoeling is om te helpen bij het configureren van schakelborden die bouwbaar zijn en voldoen aan de NEC.

Als u MCCB's aan uw WL moet koppelen, gebruik dan 3VA!

  • Compacte vormgeving
  • Uitgebreide keuze aan universele accessoires
  • Thermisch-magnetische en elektronische uitschakeleenheden
  • Geavanceerde ETU-functies zoals DAS, communicatie en meting.
  • Meer informatie over 3VA
3VA-WL
Select...

Specificaties van afdeling 26

26 25 00 Gesloten busassemblages - Specificaties van afdeling 26

In dit gedeelte wordt de laagspanningsmeter gedefinieerd voor gebruik in kWh-meting voor meerdere klanten in de inkomstenklasse voor gebruik in de elektrische wisselstroomapparatuur, zoals beschreven in de tekeningen met één regel en/of stijgbuis.

26 09 13 03 50 Monitoring van de elektrische stroom — Subfacturering van de huurder

26 25 00 Gesloten busassemblages - Specificaties van afdeling 26

In dit gedeelte worden laagspanningsbussen, fittingen en stekkereenheden voor gebruik in wisselstroomsystemen met een vermogen van 600 V of minder gedefinieerd.

26 25 00 Gesloten busassemblages

Specificatie: Resources voor opladers voor elektrische voertuigen

De vereisten van het Contract, afdeling 26, zijn van toepassing op apparatuur voor de levering van elektrische voertuigen (EVSE), genaamd Commercial VersiCharge™ AC/VersiCharge Blue™ AC, zoals gespecificeerd en zoals weergegeven op de contracttekeningen, moet in het Contract worden geleverd en geïnstalleerd.

Maak gebruik van onze diensten

Hier vindt u belangrijke informatie, documenten en adressen met betrekking tot laagspanningsstroomdistributie en elektrische installatietechniek.

Select...