Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom LOGO! TDE?

Het nieuwe LOGO! TDE brengt een 4,3" kleurentouchscreen rechtstreeks naar de machine — voor duidelijk inzicht in de status, intuïtieve bediening en visualisatie op het apparaat zonder extra HMI. Volledig ontworpen en geconfigureerd binnen LOGO! Soft Comfort V9.

Met veilige communicatie naar het LOGO! 9 Basismodule, beeldondersteuning en aangepaste huisstijl voor een consistente OEM-uitstraling, LOGO! TDE is de speciale bedieningsinterface voor LOGO! 9 toepassingen.

Meer zicht direct op de machine

Het 4,3" kleurentouchscreen met een resolutie van 480 × 272 px geeft statusberichten, alarmen en belangrijke parameters duidelijk en in één oogopslag weer, waardoor reactietijden en bedieningsfouten in het veld worden verkort.

Branding op maat voor een professionele OEM-look

LOGO! TDE ondersteunt Custom Branding — waardoor OEM's hun eigen huisstijl rechtstreeks op het scherm kunnen aanbrengen, zonder extra HMI-hardware of complexe systeemarchitectuur.

Veilige communicatie naar LOGO! 9

LOGO! TDE maakt verbinding met het LOGO! 9 Basismodule via versleutelde, veilige communicatie — bescherming van de toegang van de operator en de machinegegevens tegen ongeoorloofde interactie.

Belangrijkste specificaties

Beeldscherm

4,3" resistief kleurentouchscreen

Resolutie

480 × 272 pixels

Ethernet-poorten

2 × Ethernet

Ondersteuning voor afbeeldingen

Ja — afbeeldingen en vrij configureerbare berichtteksten

Communicatie

Veilige, versleutelde communicatie naar LOGO! 9 Basismodule

Techniek

Geconfigureerd via LOGO! Soft Comfort V9 incl. simulatie

Uitgelichte mogelijkheden

Veelgestelde vragen