Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom LOGO! Uitbreidingsmodules?

LOGO! Uitbreidingsmodules breiden uw LOGO! 9 Basismodule met extra digitale en analoge I/O — rechtstreeks via de Backbone Bus. Schaal uw toepassing op tot 64 DI, 60 DQ, 16 AI en 16 AQ zonder uw hardware-architectuur te wijzigen of de technische complexiteit te vergroten.

Van compacte stand-alone opstellingen tot grotere netwerkconfiguraties: het modulaire portfolio voorziet in digitale en analoge uitbreidingsbehoeften, waaronder de nieuwe AM4-module met selecteerbare analoge resolutie.

Meer I/O zonder meer complexiteit

Voeg digitale en analoge kanalen precies daar waar nodig toe — via een directe Backbone Bus-verbinding naar het LOGO! 9 Basismodule. Geen extra bekabeling, geen gateway nodig, geen wijziging in uw bestaande programmalogica.

De juiste module voor elk signaaltype

Kies uit digitale uitbreidingsmodules voor 12/24 V DC- en 230 V-AC-toepassingen, of analoge modules voor precisie op sensorniveau. Elke module past rechtstreeks in het LOGO! 9-systeem zonder extra configuratie-inspanningen.

Breid uw toepassing uit naarmate de vereisten toenemen

Begin compact en breid uit wanneer dat nodig is — tot 64 digitale ingangen, 60 digitale uitgangen, 16 analoge ingangen en 16 analoge uitgangen. De modulaire architectuur houdt uw systeem slank, kostenefficiënt en klaar voor de toekomst.

Belangrijkste specificaties

Digitale uitbreiding

DM8- en DM16-modules voor 12/24 V DC en 230 V AC/DC

Analoge uitbreiding

2 AI + 2 AO per AM4-module; selecteerbare resolutie: 1.000/4.095/10.000 stappen

Max. I/O-uitbreiding

Tot 64 DI/60 DQ/16 AI/16 AQ per LOGO! 9-systeem

Verbinding

Directe backbone-bus — geen extra bedrading of voeding nodig

Floating-point-ondersteuning

Ondersteund op AM4 AI/AQ voor nauwkeurige analoge verwerking

Compatibiliteit

Niet compatibel met de hardware met LOGO! 8 uitbreidingsmodules; programma's die kunnen worden omgezet via LOGO! Soft Comfort V9

Uitgelichte mogelijkheden

Veelgestelde vragen