Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

AI-Driven CNC Programming for Siemens NX CAM | Free Plan wordt aangedreven door Lambda Function

De Lambda-functie versnelt de digitale transformatie in geavanceerde productie door op AI gebaseerde CNC-programmeer- en bewerkingsoplossingen te leveren. Onze software kan naadloos worden geïntegreerd met CAM-systemen om toolpaths te optimaliseren, besluitvorming te automatiseren en een gesloten leerproces mogelijk te maken, waardoor fabrikanten de variabiliteit kunnen verminderen, de efficiëntie kunnen verbeteren en de deskundigheid van experts binnen teams kunnen uitbreiden.

Waarom Versnel de NX CAM-programmering met AI Add-On?

De AI-ondersteunde CNC-programmering van Lambda Function (gratis abonnement) helpt Siemens NX CAM-gebruikers om de programmering te versnellen en de consistentie te verbeteren. Het helpt CNC-programmeurs en productietechnici door AI-gestuurde aanbevelingen te geven voor de selectie van gereedschap, snijparameters en bewerkingsstrategieën, waardoor de insteltijd wordt verkort, giswerk wordt voorkomen en de beste praktijken worden gestandaardiseerd.

Voordelen

  • Snellere programmering: verkort de programmeertijd van CNC door middel van AI-gestuurde automatisering.
  • Verbeterde consistentie: Standaardiseert beslissingen op de werkvloer om de variabiliteit tussen programmeurs en ploegendiensten tot een minimum te beperken.
  • Slimmere beslissingen: bevat aanbevelingen op basis van gegevens voor hulpmiddelen, parameters en strategieën om de kwaliteit van onderdelen en de levensduur van het gereedschap te verbeteren.
  • Eenvoudige toepassing: kan naadloos worden geïntegreerd in de Siemens NX CAM, waarbij minimale installatie of training vereist is.

Uitgelichte mogelijkheden

casestudy

De marktintroductietijd versnellen en knelpunten wegnemen

Programmeertijd tot 70% verkorten in NX CAM

LF AI CNC genereert 1.373 strategieën, 1.028 suggesties voor tools en parameters die voor 92,9% worden toegepast, waardoor knelpunten worden weggenomen, programma's voor het eerst de juiste tijd worden geboden, het leren wordt versneld en praktijken worden gestandaardiseerd.

Toepassingen uit de echte wereld

Select...
AI-ondersteunde CNC-programmering voor de ruimtevaart

AI-ondersteunde CNC-programmering voor de ruimtevaart

Het Generative Programming Free Plan helpt ruimtevaartteams bij het uitproberen van AI-ondersteunde CNC-programmering voor componenten zoals motorbeugels en structurele behuizingen. Genereer geoptimaliseerde gereedschapspaden, simuleer bewerkingen en valideer strategieën. Een risicovrije manier om snelheid, nauwkeurigheid en kwaliteit te verbeteren.

Veelgestelde vragen

Ontdek bronnen en gerelateerde producten

Vereisten

NX CAM v2312 en nieuwer

Stabiele internetverbinding; Private Cloud- en GovCloud-implementaties ondersteund