Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Köttermann Fume Cupboard Control TouchTronic wordt aangedreven door Koettermann

Köttermann produceert al meer dan 75 jaar flexibele oplossingen voor stalen laboratoriumapparatuur in de buurt van Hannover. Hier worden op maat gemaakte componenten gemaakt die het dagelijkse laboratoriumwerk vereenvoudigen, zorgen voor duurzame laboratoriumactiviteiten en een veilige omgeving. De op maat gemaakte apparatuur omvat laboratoriummeubilair en zuurkasten, kasten voor veiligheid en gevaarlijke stoffen, evenals een verscheidenheid aan oplossingen voor mediatoevoer.
Nationale en internationale klanten worden ondersteund door meer dan 150 werknemers met een allround serviceaanbod, van planning tot onderhoud. Zes verkoopbedrijven en zorgvuldig geselecteerde handelspartners worden wereldwijd ingezet om aan de eisen van de klant te voldoen.

Waarom Handige bediening van zuurkasten?

Het multifunctionele TouchTronic-bedieningspaneel van Köttermann combineert veilige bediening van de zuurkast en de noodzakelijke bewakingsfuncties nog efficiënter voor eenvoudige bediening. Ergonomisch aangepast aan de activiteiten in en de processen in de zuurkast, kunnen alle functies met één hand worden bediend. Dankzij het moderne IPS-paneel kan het heldere en gemakkelijk afleesbare aanraakscherm worden bediend met laboratoriumhandschoenen van verschillende diktes. Een lichte tik met de vinger is voldoende om de gewenste instelling in te voeren: het oppervlak is navenant aanraakgevoelig. Een uniek kenmerk van de nieuwe TouchTronic is het display voor gevaarlijke stoffen: voorheen werden gevaarlijke stoffen op de zuurkast gemarkeerd met een briefje of etiket, maar nu worden ze digitaal weergegeven op het display. Gebruikers selecteren de juiste waarschuwingssymbolen uit de bekende GHS-voorschriften (Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals) en voeren rechtstreeks aanvullende opmerkingen in.

Köttermann in eigen beheer

Voordelen

  • Ergonomisch: Alle functies van de zuurkast kunnen eenvoudig worden bediend met TouchTronic
  • Snel, hoge verwerkingskracht tijdens gebruik
  • Individuele configuratiefuncties die bij uw werk passen
  • IPS-touchscreen, scherm met hoog contrast, kan met handschoenen worden bediend
  • Op het display voor gevaarlijke stoffen worden alle zichtbare gevaarlijke stoffen weergegeven die zijn gebruikt.
  • Vereenvoudig uw dagelijkse werkleven

Uitgelichte mogelijkheden

Ontdek bronnen en gerelateerde producten