Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Köttermann EcoPlus low-energy fume cupboard wordt aangedreven door Koettermann

Köttermann produceert al meer dan 75 jaar flexibele oplossingen voor stalen laboratoriumapparatuur in de buurt van Hannover. Hier worden op maat gemaakte componenten gemaakt die het dagelijkse laboratoriumwerk vereenvoudigen, zorgen voor duurzame laboratoriumactiviteiten en een veilige omgeving. De op maat gemaakte apparatuur omvat laboratoriummeubilair en zuurkasten, kasten voor veiligheid en gevaarlijke stoffen, evenals een verscheidenheid aan oplossingen voor mediatoevoer.
Nationale en internationale klanten worden ondersteund door meer dan 150 werknemers met een allround serviceaanbod, van planning tot onderhoud. Zes verkoopbedrijven en zorgvuldig geselecteerde handelspartners worden wereldwijd ingezet om aan de eisen van de klant te voldoen.

Waarom Köttermann EcoPlus low-energy fume cupboard?

Zuurkasten halen energie-intensieve, geconditioneerde lucht uit het laboratorium. Een goed doordacht productontwerp helpt de bedrijfskosten te verlagen en tegelijkertijd hetzelfde veiligheidsniveau te behouden. De Köttermann EcoPlus-zuurkast heeft vanwege de speciale luchttechnologie en het ontwerp een laag luchtdebiet nodig. Met een aanbevolen constante volumestroom van 275 m³/h per meter zuurkast verbruikt de energiezuinige zuurkast ongeveer 30 procent minder afvoerlucht dan een standaard zuurkast op de markt. Dit bespaart tot 1.000 euro aan bedrijfskosten per jaar. Het middelpunt is de unieke flowtechnologie, die de luchtvolumestroom vermindert en tegelijkertijd aan alle veiligheidseisen voldoet. De normen zijn navenant hoog: bij de robuustheidstest om de prestaties van zuurkasten te beoordelen, ligt de testgasstoot van de EcoPlus 70 procent onder de grenswaarde die de BG RCI vereist voor zuurkasten.

220823_Köttermann Niedrigenergieabzug EcoPlus.jpg

Voordelen

  • Verlaagt de bedrijfskosten met wel 30 procent, afhankelijk van de kameromstandigheden
  • Duurzaamheid en duurzaamheid dankzij staal als materiaal
  • Veel ruimte voor apparaten dankzij de bijzonder grote binnendiepte
  • Gas-, water- en elektrische apparatuur op maat
  • Luchtafvoersysteem dat geoptimaliseerd is voor de stroming

Uitgelichte mogelijkheden

Ontdek bronnen en gerelateerde producten

Vereisten

pCon-planning: beslis welke functies uw toekomstige zuurkast zal hebben.