Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Intelligent Siemens components for Köttermann fume cupboards wordt aangedreven door Koettermann

Köttermann produceert al meer dan 75 jaar flexibele oplossingen voor stalen laboratoriumapparatuur in de buurt van Hannover. Hier worden op maat gemaakte componenten gemaakt die het dagelijkse laboratoriumwerk vereenvoudigen, zorgen voor duurzame laboratoriumactiviteiten en een veilige omgeving. De op maat gemaakte apparatuur omvat laboratoriummeubilair en zuurkasten, kasten voor veiligheid en gevaarlijke stoffen, evenals een verscheidenheid aan oplossingen voor mediatoevoer.<br/>Nationale en internationale klanten worden ondersteund door meer dan 150 werknemers met een allround serviceaanbod, van planning tot onderhoud. Zes verkoopbedrijven en zorgvuldig geselecteerde handelspartners worden wereldwijd ingezet om aan de eisen van de klant te voldoen.

Waarom Slimme Köttermann-zuurkasten met Siemens-integratie?

Moderne laboratoria staan voor de uitdaging om veiligheid, efficiëntie en duurzaamheid op elkaar af te stemmen. Een belangrijk onderdeel hiervan is de veilige en energiezuinige bediening van zuurkasten. Met de integratie van intelligente Siemens-componenten in Köttermann-zuurkasten is een holistische oplossing gecreëerd om het energieverbruik in laboratoriumomgevingen te optimaliseren en te controleren. Köttermann combineert de hoogste veiligheidsnormen met intelligente gebouwautomatisering van Siemens - voor toekomstbestendige laboratoriumtechnologie „Made in Germany”.

De vraag naar nauwkeurig luchtbeheer stimuleert voortdurend de ontwikkeling van slimme bouwtechnologieën. De modulaire componenten van Siemens - van het VAV-systeem en de demper tot stroomonderbrekers, aanwezigheids- en vleugelsensoren en de aansluiting op het Desigo CC smart building-systeem - creëren een systeem dat flexibel, veilig en met een netwerk verbonden is. Alle functies kunnen op een gebruiksvriendelijke manier digitaal worden bediend via het Köttermann TouchTronic-bedieningspaneel voor de zuurkast.

25523 - Köttermann-Bildzu Sammenstellung-Laborabzug

Voordelen

  • Variabele volumeregeling: geoptimaliseerde luchttechnologie met visuele en akoestische signalen.
  • Lagere bedrijfskosten: automatische volumeregeling en tijdgestuurde stopcontactuitschakeling besparen energie, zelfs's nachts en in het weekend.
  • Maximale veiligheid: dankzij de automatische sluitfunctie van de vleugel (AutoProtect) en de alarm- en temperatuurbewaking.
  • Intelligente bewaking: nauwkeurige registratie van luchtstromen, vleugelpositie, aanwezigheid, energieverbruik en bedrijfsstatus. Geen extra bedieningseenheid nodig - alle functies kunnen centraal worden bediend via Köttermann TouchTronic.
  • Toekomstbestendige netwerken: eenvoudige integratie in het Siemens Desigo CC gebouwbeheersysteem.

Uitgelichte mogelijkheden

Case Study

111224_KottermannRepha_web-9

Biofarmaceutica van Repha

De groeiende vraag naar ruimte leidde tot een uitgebreide herinrichting van de laboratoriumfaciliteiten van Repha. Het project werd snel en op korte termijn gestart
coördinatie met architecten en laboratoriumplanners.