Waarom Nauwkeurige en betaalbare inzichten in de waterkwaliteit in het lab?
KETOS is uniek vergeleken met alle andere waterkwaliteitsinstrumenten op de markt, omdat het klanten de mogelijkheid biedt om zelf te kalibreren, waardoor handmatig ingrijpen overbodig is, de flexibiliteit biedt om parameters binnen een systeem te verwissen/toevoegen/verwijderen, de testfrequentie te regelen en te werken met een menugestuurde service met meer dan 36 parameters om uit te kiezen en tegemoet te komen aan de wisselende behoeften. KETOS heeft op maat meer dan 48 methoden ontwikkeld voor nauwkeurige detectie van oppervlaktewater, drinkwater, afvalwater, grondwater, geproduceerd water, proceswater en meer. Met zijn baanbrekende technologie op het gebied van 100% automatisering van bemonstering, detectie, bidirectionele communicatie, analyse, systeem voor vroegtijdige waarschuwing en bruikbare AI-inzichten kan KETOS altijd en overal gegevens leveren binnen handbereik. Ketos neemt de kosten voor onderhoud, service, kennisverhoging, reparaties, reserveonderdelen weg, verbruiksgoederen kopen of zich zorgen maken over de te kopen budgetten en eigen arbeidsintensieve, dure apparatuur.
Voordelen
- 300%-400% verbetering in de zichtbaarheid van gegevens in vergelijking met sondetests en handmatige tests
- Minimaal 40% arbeidsefficiëntie bereikt zonder handmatige bemonstering en kalibratie
- 0 overtredingen van de naleving bij controle door KETOS SHIELD, 24 uur per dag, 7 dagen per week met vroegtijdige waarschuwingen
- Laboratorium, arbeid, materiaal, regelgeving, voorkoming van uitvaltijd in de fabriek - Operationele besparingen
- Uitgebreid gegevensbeheer met KETOS + gegevens van derden voor bruikbare informatie
- CO2-reductie, toename van waterhergebruik, aanvulling van watervoerende lagen, efficiëntie van de behandeling