Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Visionport the Multi-Camera Inspection System wordt aangedreven door Invisium

Invisium GmbH is een visiontechbedrijf dat bekend staat om zijn geavanceerde oplossingen op het gebied van logistiek.

VisionPorts van invisium zijn een multifunctioneel camerasysteem dat is ontworpen om goederen en kwaliteiten van allerlei aard onmiddellijk te herkennen wanneer ze binnenkomen.
Uitgerust met 2D-, 3D- en cloudgebaseerde AI-technologie registreren deze scannergateways barcodes, hoeveelheden en kwaliteiten „on the fly” voor ongeëvenaarde traceerbaarheid en transparantie.

De software is aanpasbaar voor elk soort optisch concept en daarom kunnen de oplossingen worden aangepast aan elke individuele behoefte.

Waarom Palettescannersysteem voor het identificeren en tellen van objecten?

De drive-through-scanners zijn gebouwd voor expediteurs om direct aan de poorten digitale gegevens te verkrijgen.
Dit kan aan de binnenkomende kant zijn, om zendingen te bewijzen, of aan de uitgaande kant om de kwaliteit van de leveringen aan te tonen.
De oplossing is vooral bedoeld voor detailhandelaren en autoleveranciers die op grote schaal grote hoeveelheden goederen leveren aan winkels of fabrikanten.
De oplossing is 100% automatisch.

Voordelen

  • In een handomdraai produceren we digitale gegevens direct aan de poorten, zonder proceswijzigingen.
  • De software biedt inzicht in de cirkeltijden en hoeveelheden ladingdragers.
  • Er zijn geen procesaanpassingen nodig.

Uitgelichte mogelijkheden

Case Study

Industrieel plafond met metalen buizen en balken

360° beheer van ladingdragers

Herbruikbare ladingdragers zoals pallets, gaasdozen en kratten worden gebruikt om verpakkingsafval te verminderen
en duurzaamheid bevorderen in de sectoren levensmiddelendetailhandel en logistiek.

Toepassingen uit de echte wereld

Select...
Montagestation voor Deutz-motoren in de fabriek

Fotografische documentatie

Leveranciers krijgen een volledig automatisch overzicht van hun leveringen voor claimbeheer.