Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Interel Automation System wordt aangedreven door Interel

INTEREL creëert intelligente, duurzame omgevingen en heeft als missie bedrijven die slimme woonervaringen creëren, in staat te stellen hun hulpbronnen en die van de wereld efficiënter te gebruiken door nutsvoorzieningen, zaken en mensen met elkaar te verbinden via het beste technologische ecosysteem. Het smart building ecosystem van INTEREL bestaat uit een prachtig vormgegeven hardwareportfolio van slimme thermostaten en apparaten voor kamerbesturing, powered by INTEREL OS. Samen bieden deze producten en diensten klanten en partners een oplossing voor retrofit, samenvoeging en virtualisatie, wat anders verschillende moeilijk te beheren, geïsoleerde CAPEX-investeringen zouden zijn. De oplossingen van INTEREL hebben slimmere en duurzamere gebouwen gecreëerd in meer dan 45 landen over de hele wereld. www.interel.com

Waarom Slimme EOS 2-thermostaat, IoT-hub en fusiesensor in één?

EOS 2 is het toonaangevende energiebeheersysteem op basis van bezetting voor geselecteerde service en full-service gastvrijheid. EOS is een alles-in-één oplossing voor aanwezigheidsdetectie via een netwerk met ingebouwde sensoren en de mogelijkheid om via het WiFi-netwerk van het bestaande gebouw te worden verbonden. De mogelijkheid om verbinding te maken met externe bekabelde en draadloze deur-, raam- en bewegingssensoren, geeft hem de mogelijkheid om te voldoen aan de meest geavanceerde vereisten op het gebied van energiebeheer.

Presentatie van producten voor slimme thermostaten

Voordelen

  • Energiebeheer: EOS 2 verkort de gebruiksduur van de HVAC en bespaart energie wanneer wordt gedetecteerd dat gasten de kamer hebben verlaten. Het heeft de mogelijkheid om snel een eerste fase van slimme besparingen in gang te zetten, door een eerste temperatuurverlaging toe te passen, later gevolgd door een diepere tegenslag, waarbij ook ruimteverlichting kan worden toegepast.
  • Betere gastervaring: ontworpen voor gebruik in de horeca en met een gebruikersinterface zonder leercurve, voor een frustratievrije HVAC-regeling. Met functies voor gastenservice (Do Not Disturb & Make Up Room-aanvragen) ingebouwd in de interface en de mogelijkheid om deze weer aan te sluiten op het PMS en Desigo.
  • EOS is een essentieel onderdeel van de infrastructuur voor slimme gebouwen en kan ook deursloten met elkaar verbinden (Assa Abloy Vingcard en dormakaba), waardoor deze sloten worden omgezet in een online toegangscontrole, waardoor de batterijstatus, de verlenging van de keycard (laat uitchecken) of de kamer kan worden verplaatst zonder dat u naar de receptie hoeft te gaan.

Uitgelichte mogelijkheden

Case Study

Samenvatting van de prestaties van de piloot

Pilot voor energiebeheer van Accor

Gecontroleerde pilot voor energiebeheer met de slimme EOS-thermostaat in een hotel met 480 kamers van het merk Select Service.

Toepassingen uit de echte wereld

Select...

Energiebeheersysteem voor de horeca

Energiebeheer op basis van bezetting, vereist door alle belangrijke hotelmerken wereldwijd. Verschillende andere beheerde omgevingen waarvoor nu EMS nodig is (studentenhuisvesting, seniorenhuisvesting, meergezinswoningen, enz.)