Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

icRoom wordt aangedreven door Inside Reality AG

Inside Reality is een Zwitsers softwarebedrijf dat gespecialiseerd is in meeslepende, interactieve 3D-visualisatie op het web. Met het softwareplatform en unieke visualisatiekennis verbetert Inside Reality de kwaliteit van interdisciplinaire communicatieprocessen - door onderdompeling in groepen, deelbaarheid en traceerbaarheid. Locatie- en beeldschermonafhankelijke, interactieve 3D-ervaringen worden onderhouden zonder onderbrekingen in de media. Meeslepende 3D-visualisatie wordt een groepservaring zonder VR-bril en zorgt voor communicatie zonder misverstanden tussen experts en niet-experts, duurzaam en kostenefficiënt.

Waarom Meeslepende samenwerking?

... persoonlijke slimme communicatieapparatuur.

Voordelen

  • Betere planning door alle belanghebbenden bij elkaar te brengen
  • Software is eenvoudig te delen en kan worden gebruikt op elk mobiel apparaat met een internetverbinding, webgebaseerde Enterprise-oplossing.
  • Eenvoudig te integreren in bestaande IT-infrastructuren
  • Kostenbesparingen door efficiënte planning
  • Duurzaam, waardoor het noodzakelijke reisgebruik gedurende de hele levenscyclus van een project, van planning tot productie, wordt beperkt

Uitgelichte mogelijkheden

Ontdek bronnen en gerelateerde producten

Aanvullende informatie en bronnen

Vereisten

Benodigde ruimte: 5 x 5 x 3 m hoog

Internetverbinding

Stroomvoorziening