Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom SIMATIC DCS/SCADA-infrastructuur?

SIMATIC DCS/SCADA Infrastructure is een vooraf geconfigureerde IT-infrastructuur voor geoptimaliseerde gegevensverwerking in industriële omgevingen. Het verhoogt de beschikbaarheid dankzij snel noodherstel, waardoor gegevensverlies wordt voorkomen en de productie kan worden hervat na een storing. Deze kant-en-klare oplossing biedt hardware, software en 100% levenscyclusservices die op het systeem zijn getest, afkomstig van één enkele bron.

Belangrijkste voordelen

Prestaties optimaliseren

Optimaliseer de prestaties door betrouwbare gegevensarchivering en krachtige rapportagetools.

Beschikbaarheid verhogen

Verhoog de beschikbaarheid dankzij snel noodherstel en voorkom gegevensverlies.

Eenvoudig te installeren

Klaar voor gebruik met op het systeem geteste, vooraf geconfigureerde componenten en 100% levenscyclusservices van één enkele bron.

Uitgelichte mogelijkheden