Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom Legacy System Services?

Industriële installaties worden voortdurend aangepast, geoptimaliseerd en uitgebreid. Wanneer installaties worden gebruikt die zijn gebaseerd op de SIMATIC PCS 7-versies die niet meer leverbaar zijn, wordt de betrouwbare beschikbaarheid van verouderde componenten essentieel totdat een duurzame en economisch haalbare modernisering kan worden geïmplementeerd. Bovendien is professionele technische ondersteuning van cruciaal belang om te allen tijde een stabiele, efficiënte en productieve werking van de installatie te garanderen.

Twee fabrieksarbeiders die een klep repareren

Belangrijkste voordelen

AA3D051B-365C-414F-AFDF-DE914EA41EAB-Icon-Proactieve ondersteuning-640x360

Proactieve ondersteuning

Profiteer van contractueel gegarandeerde technische ondersteuning voor SIMATIC PCS 7-componenten die niet meer leverbaar zijn. Zorg voor een stabiele en betrouwbare continue werking van uw installatie.

4766EA5E-E02D-493B-968D-3840E3D78F05-icon-Investeringsbescherming-Concurrentiviteit-640x360

Bescherming van investeringen

Legacy System Services bieden de benodigde tijd en financiële flexibiliteit om de installatie veilig te laten functioneren totdat de geplande modernisering is geïmplementeerd.

4D1BECF6-8B1A-4BA2-8028-67BEB2996D5E-Icon-kosten-transparantie-640x360

Transparantie over de kosten

Verbeter de voorspelbaarheid van onderhoudskosten. Ondersteun een gecontroleerde en economisch efficiënte werking van de installatie.

Uitgelichte mogelijkheden

Veelgestelde vragen

Aanvullende bronnen en gerelateerde producten

Gegevens van het product

Overzicht van het product | Legacy System Services

Overzicht van de portefeuille | Industrial Cybersecurity Services

Overzicht van het product | SIMATIC-virtualisatie als service

SIEportal | Beschikbaarheid van SIMATIC PCS 7/APACS+ OS

Informatie over uw bestelling