Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom Virtual Commissioning voor Motion Control?

Virtual Commissioning for Motion Control verbindt een virtueel machinemodel met een echt besturingssysteem om de prestaties van bewerkingsmachines te simuleren en te valideren. Deze service verkort de werkelijke inbedrijfstellingstijd met wel 70%, waardoor de kosten en het risico op schade worden verlaagd door fouten vroegtijdig op te sporen. Profiteer van advies, implementatie en training door Siemens-experts zonder te investeren in software of licenties.

UITGELICHTE MOGELIJKHEDEN

Verkort de inbedrijfstellingstijd en minimaliseer het risico

Tot 70 procent sneller

Verkort de werkelijke inbedrijfstellingstijd voor gereedschapsmachines die worden bestuurd met SINUMERIK of FANUC met maar liefst 70 procent, terwijl tegelijkertijd het risico op schade wordt verminderd.

Een pictogram dat staat voor tijdbesparing met een klok en een bliksemschicht.

Geen investering in software of licenties

Verkort de werkelijke inbedrijfstellingstijd voor gereedschapsmachines die worden bestuurd met SINUMERIK of FANUC met maar liefst 70 procent, terwijl tegelijkertijd het risico op schade wordt verminderd.

Een icoon dat investeringsbescherming en concurrentievermogen voorstelt met een schild en een grafiek.

Fouten in een vroeg stadium opsporen

Fouten kunnen in een vroeg stadium worden ontdekt en gecorrigeerd, zodat de gebruiker betrouwbaar kan plannen en de leveringstermijnen kan halen.

Een pictogram dat afwijkingsdetectie voorstelt met een rood uitroepteken in een cirkel.

Risicovrije inbedrijfstelling

Risico op schadebeperking tijdens de daadwerkelijke inbedrijfstelling. Botsingen zijn niet gebaseerd op de echte machine, maar kunnen vooraf worden gedetecteerd op het 3D-model.

Een pictogram dat een risico voorstelt met een rood uitroepteken in een driehoek.

Ontvang deskundig advies

De adviesdienst biedt een betrouwbare schatting van het specifieke project in termen van haalbaarheid en uitgaven en maakt op de vraag gebaseerde besluitvorming mogelijk.

Een diagram waarin een gemeenschap van experts wordt getoond die samenwerken en kennis delen.

Implementeer en ontwikkel uw oplossing

Onze experts zorgen voor de implementatie op basis van de aanbevelingen van de adviesdienst. De modernste softwaretools worden gebruikt om een ruimtelijk en wiskundig model van het gedrag van de machine te ontwikkelen.

Een icoon voor financiƫle engineering met een tandwiel en een dollarteken.

Ontvang een optionele training

Als een snellere levertijd en een snellere innovatiecyclus als gevolg van procesparallellisatie niet alleen voor specifieke projecten gewenst zijn, biedt de training door ervaren servicemedewerkers de beste introductie tot de alomvattende aanpak.

Een visuele weergave van een diepblauwe vorm met een gradiƫnteffect, mogelijk een logo of pictogram.

Aan de slag