Waarom Industrial Edge Virtual Device?
Industrial Edge Virtual Device (IEVD) is een op software gebaseerd Industrial Edge Device dat als virtuele machine op standaard virtualisatieplatforms draait.
Met IEVD kunnen klanten hun bestaande virtualisatie-infrastructuur (VMware ESXI/vSphere, Microsoft Hyper-V, Red Hat OpenShift, Nutanix AHV/AOS) gebruiken voor Industrial Edge-workloads, wat flexibele schaalbaarheid en snelle implementatie van edge computing-mogelijkheden in industriële omgevingen ondersteunt.
De afbeelding van de virtuele machine is gebaseerd op Linux Debian en de Industrial Edge Device Kit (IEDK).
Belangrijkste voordelen
Maak gebruik van de voordelen van standaard IT-infrastructuren
- Werkt als virtuele machine op standaard virtualisatieplatforms
- Configureerbare brontoewijzing: vCPU's, geheugen, schijfgrootte en VNIC's
- Snelle beschikbaarheid van grootschalige opstellingen voor tests, demonstraties en simulatie
Zorg voor compatibiliteit met Industrial Edge
- Volledig functioneel compatibel met fysieke Industrial Edge-apparaten
- Geïntegreerde Industrial Edge Runtime voor de implementatie en het beheer van Industrial Edge-apps
- Beheerd via Industrial Edge Management (IEM)
Maak gecentraliseerde en geaggregeerde randscenario's mogelijk
- Gegevensaggregatie van meerdere machines/productielijnen
- Analyses op fabrieksniveau en op bedrijfsniveau
- Gateway voor cloudconnectiviteit of voorbewerkingstaken
Uitgelichte mogelijkheden
Flexible Compute Resources
vCPU-kernen 1 — 8 (configureerbaar)
Geheugen (RAM) 2 GB — 64 GB (configureerbaar)
Virtual DiskMin. 15 GB (uitbreidbaar)
Netwerkinterfaces Min. 1 vNIC (configureerbaar)

Bruikbaar op de meest voorkomende hypervisors
VMware vSphere/ESXi≥ V7.0
Microsoft Hyper-V≥ Windows Server 2019
Red Hat OpenShift≥ V4.17

Ingebouwde beveiliging op IT-niveau
- Geen externe interfaces of open poorten die verder gaan dan de afhankelijkheden van het Industrial Edge-platform
- Integriteitsvalidatie voor de implementatie van updates
- Is afhankelijk van beveiliging op hypervisorniveau voor fysieke inbraakbeveiliging

Aan de slag met Industrial Edge Virtual Device
Wat is inbegrepen?
- Eén (1) exemplaar van het Industrial Edge Virtual Device installeren en bedienen
- Wijs maximaal 8 vCPU's en 64 GB geheugen toe
- Gebruik de meegeleverde Industrial Edge Runtime