Apparaatportfolio van Siemens
SIMATIC IPC127E Industrial Edge
Belangrijkste kenmerken:
- CPU: Intel® Atom™ E3940
- Geheugenvrij voor Edge-apps: 2,2 GB RAM
- Gratis opslagruimte voor Edge-apps: 96,1 GB
- Interfaces: 4x USB 3.0, 3x Gbit Ethernet (ext. Versie)
SIMATIC IPC227E Industrial Edge
Belangrijkste kenmerken:
- CPU: Intel® Celeron™ N2930
- Geheugenvrij voor Edge-apps: 6,3 GB RAM
- Gratis opslagruimte voor Edge-apps: 198,3 GB
- Interfaces: 2 x Gbit Ethernet, 1 x USB 3.0, 3 x USB 2.0, 1 x DisplayPort
SIMATIC IPC227G Industrial Edge
Belangrijkste kenmerken:
- CPU: Intel® Atom™ X6413E
- Geheugenvrij voor Edge-apps: 6/14 GB RAM
- Gratis opslagruimte voor Edge-apps: 198/396 GB
- Interfaces: 3 x Gbit Ethernet, 4 x USB 3.1
SIMATIC IPC427E Industrial Edge
Belangrijkste kenmerken:
- CPU: Intel® Core™ i5-6442EQ
- Geheugenvrij voor Edge-apps: 14,4 GB RAM
- Gratis opslagruimte voor Edge-apps: 198,3 GB
- Interfaces: 3 x Gbit Ethernet, 4 x USB 3.0, 2 x RS232/485
SIMATIC IPC847E Industrial Edge
Belangrijkste kenmerken:
- CPU: Intel® Xeon™ E-2278GE
- Geheugenvrij voor Edge-apps: 127 GB RAM
- Gratis opslagruimte voor Edge-apps: 858,7 GB
- Interfaces: 6 x USB 3.1 (2 x type C), 2 x USB 3.0, 3 x Gbit Ethernet (IE/PN)
SIMATIC IPC BX-21A Industrial Edge
Belangrijkste kenmerken:
- CPU: Intel® Atom™ X6413E
- RAM: 6/16 GB DDR4
- Opslagruimte: 128/256/512 GB en SSD van 1 TB
- Interfaces: 3x Gbit Ethernet
- Security: TPM 2.0
SIMATIC IPC BX‑39A Industrial Edge
Belangrijkste kenmerken:
- CPU: Intel® Xeon™ W‑11155/11555/11865 MLE
- Geheugenvrij voor Edge-apps: 6/14/30 GB RAM
- Gratis opslagruimte voor Edge-apps: 198/396 GB
- Interfaces: 4 x Gbit Ethernet, 4 x USB 3.2
SIMATIC IPC BX‑59A Industrial Edge
Belangrijkste kenmerken:
- CPU: Intel® Core™ i9-13900E
- Geheugenvrij voor Edge-apps: 30 GB RAM
- Gratis opslagruimte voor Edge-apps: 900 GB
- Interfaces: NVIDIA® L4 GPU (26 GB DDR6), 4 Gbit Ethernet (IE/PN), 2 x 10 Gb glasvezel
SIMATIC IOT2050 - IOT2050 Industrial Edge
Belangrijkste kenmerken:
- CPU: ARM Cortex-A53
- Geheugenvrij voor Edge-apps: 1 GB RAM
- Gratis opslagruimte voor Edge-apps: 5 GB
- Interfaces: 2 x Gbit Ethernet, 2 x USB 2.0

SIMATIC HMI, geïntegreerd comfortpaneel
Belangrijkste kenmerken:
- Geheugenvrij voor Edge-apps: 768 MB
- Gratis opslagruimte voor Edge-apps: 512 MB
- Interfaces: 2x RJ45 (afzonderlijke IP-adressen), 4x USB 3.0

Virtual Device van Industrial Edge
Belangrijkste kenmerken:
- Schaalbare toewijzing van middelen
- Compatibel met hardwarematige Industrial Edge-apparaten
- CPU: Configureerbaar, beperkt tot 8 virtuele CPU's
- Geheugenvrij voor Edge-apps: configureerbaar, beperkt tot 64 GB RAM
- Gratis opslagruimte voor Edge-apps

Eigen apparaat van Industrial Edge
Belangrijkste kenmerken:
- Werkt op x86_64-platforms die vóór de installatie zijn gevalideerd op compatibiliteit
- Maakt gebruik van hardware van derden om de barrières voor het Industrial Edge Ecosystem te verlagen
- CPU: onbeperkt
- Gratis opslagruimte voor Edge-apps: onbeperkt
SCALANCE LPE9413
Belangrijkste kenmerken:
- Bedrijfszekerheid, redundante stroomvoorziening, zonder ventilator
- Glasvezel- of koperpoorten
- USB en CLP voor grote gegevensvolumes
- CPU: Nieuwste CPU, ARMv8 4-core
- Geheugenvrij voor Edge-apps: ~3 GB RAM
- Gratis opslagruimte voor Edge-apps: ~31 GB
SCALANCE LPE9433
Belangrijkste kenmerken:
- Uitgebreid gebruik van netwerkinfrastructuur.
- CPU: 64-bits ARMv8 A53 (4 kernen)
- Geheugen: ~7 GB RAM
- Opslagruimte: ~31 GB eMMC (PSLc)
- Interfaces: geïntegreerd in de switch met 3x intern Ethernet (2x 1 Gbit/s, 1x 10 Gbit/s)
Open standaarden, slimmere edge
Met Industrial Edge ondersteunt Siemens de Open Industry 4.0 Alliance om interoperabele, gestandaardiseerde edge computing-oplossingen te ontwikkelen, waardoor veilige, flexibele gegevensverwerking direct bij de bron mogelijk wordt.

Apparaten van andere leveranciers

Weidmüller UC20-M3000
Belangrijkste kenmerken:
- CPU: ARM Cortex A53 met dubbele kern
- Geheugen: 2 GB RAM
- Opslagruimte: 16 GB
- Interfaces: 2 x USB 3.0, 2 x Gbit Ethernet

Weidmüller UC20-M4000
Belangrijkste kenmerken:
- CPU: Quadcore ARM Cortex A53
- Geheugen: 4 GB RAM
- Opslagruimte: 16 GB
- Interfaces: 2 x USB 3.0, 4 Gbit Ethernet

Inzending uit de Novakon NPP-serie
Belangrijkste kenmerken:
- CPU: Intel® Celeron J6412
- Beeldscherm: 15,6", 21,5"
- Geheugen: 8 GB RAM (tot 32 GB)
- Interfaces: 4 x COM, 5 x USB (4 x 3.2 Gen 1, 1 x 2.0), 2 Gbit Ethernet

Efficiënt uit de Novakon NPP-serie
Belangrijkste kenmerken:
- CPU: Intel® N97-processor
- Beeldscherm: 15,6", 21,5"
- Geheugen: 8 GB RAM (tot 16 GB)
- Interfaces: 2 x COM, 6 x USB (2 x 3.2 Gen 1, 2 x 3.2 Gen 2, 2 x 2.0), 2 x 2,5 Gbit Ethernet