Virtuele en echte besturingssystemen met elkaar verbinden
Simuleer de prestaties van een machine door een virtueel machinemodel te koppelen aan het echte SINUMERIK-besturingssysteem om de functies te testen voordat ze worden opgestart.
Met virtuele inbedrijfstelling voor Motion Control kunt u de machinefuncties, het bewegingsgedrag en de besturingslogica valideren vóór de fysieke inbedrijfstelling. Door een virtueel machinemodel aan te sluiten op een echt SINUMERIK-besturingssysteem, kunt u de prestaties van machines simuleren, fouten vroegtijdig identificeren en met meer vertrouwen plannen. Dit helpt de werkelijke inbedrijfstellingstijd met wel 70% te verkorten en vermindert het risico op kostbare schade tijdens het opstarten.
Siemens-experts ondersteunen u met advies, implementatie en optionele training - ze helpen bij het inschatten van de haalbaarheid en de projectinspanning, het modelleren van het gedrag van machines en het voorbereiden van technische middelen. Met deze gestructureerde aanpak kunnen teams het werk parallel laten verlopen, verrassingen in een laat stadium vermijden en de gereedschapsmachines vlotter opstarten.
Verkort de duur van de daadwerkelijke inbedrijfstelling door gebruik te maken van virtuele machinesimulatie, waardoor de tijd voor door Sinumerik bestuurde werktuigmachines tot 70% wordt verkort.
Identificeer en corrigeer fouten in een vroeg stadium door middel van realistische simulatie van het machinegedrag, ter ondersteuning van betrouwbare planning en het voorkomen van fouten in een laat stadium.
Verlaag het risico op machineschade door bewegingen en interacties in een veilige virtuele omgeving te valideren voordat u de echte machine gebruikt.
Simuleer de prestaties van een machine door een virtueel machinemodel te koppelen aan het echte SINUMERIK-besturingssysteem om de functies te testen voordat ze worden opgestart.
Gebruik geavanceerde hulpmiddelen om ruimtelijke en wiskundige gedragsmodellen te ontwikkelen die vroege validatie en engineering ondersteunen.
Profiteer van deskundig advies en implementatie waarbij de haalbaarheid wordt geschat, de reikwijdte wordt bepaald en betrouwbare inbedrijfstellingsworkflows worden voorbereid.