Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom Senseye Predictive Maintenance?

Veel organisaties hebben moeite om voorspellend onderhoud verder te brengen dan geïsoleerde gebruikssituaties. Gegevens zijn gefragmenteerd, expertise is schaars en teams worden overspoeld door waarschuwingen zonder duidelijke prioriteiten.

Senseye Predictive Maintenance pakt deze uitdagingen aan met een bewezen aanpak die industriële AI, domeinkennis en schaalbare technologie combineert. Het helpt onderhoudsteams inzicht te krijgen in de toestand van bedrijfsmiddelen, te anticiperen op storingsrisico's en te beslissen waar ze als eerste moeten handelen, zonder afhankelijk te zijn van handmatige analyses of specialistische vaardigheden.

Senseye is ontworpen om met uw organisatie mee te groeien en ondersteunt een consistente onderhoudsstrategie voor alle bedrijfsmiddelen, locaties en volwassenheidsniveaus, zodat u voorspellend onderhoud kunt omzetten in een herhaalbare zakelijke capaciteit.

Illustration of a predictive maintenance architecture showing data flow from industrial equipment at the field level through Industrial Connectivity Services, to Drive & Machine Analytics at the edge (OT), and into the Senseye Cloud Application and Maintenance Workflow Management at the cloud (IT) level, highlighting how manufacturers enable scalable condition monitoring and predictive maintenance.

Belangrijkste voordelen

Pictogram dat staat voor schaalbare industriële onderhoudsoplossingen, met een uitdijend vierkant met een vinkje als symbool voor geverifieerde schaalbaarheid en systeemgroei.

Bouw voorspellend onderhoud dat u kunt opschalen

Ga verder dan proefprojecten met een consistente aanpak die werkt voor alle soorten activa, fabrieken en regio's, zonder de complexiteit te vergroten.

Klokpictogram met een pijl omhoog die een verbeterde inzetbaarheid of verhoogde operationele beschikbaarheid aangeeft.

Verminder ongeplande uitvaltijd van machines

Detecteer vroegtijdige tekenen van storingen op verschillende bedrijfsmiddelen en locaties om onverwachte stilleggingen en productieverliezen te voorkomen.

Pictogram dat symbool staat voor nauwkeurig en betrouwbaar onderhoud, met een hand die een sleutel met een vinkje vasthoudt om nauwkeurige en efficiënte industriële onderhoudsprestaties weer te geven.

Verbeter de betrouwbaarheid met minder moeite

Richt onderhoudsmiddelen daar waar ze de grootste impact hebben, door de brandbestrijding te verminderen en de prestaties van bedrijfsmiddelen op lange termijn te verbeteren.

Uitgelichte mogelijkheden

Select...
Automotive assembly line where a partially assembled white car is suspended by an overhead conveyor system inside a factory.

Senseye Predictive Maintenance in de automobielsector

Ondersteun grootschalige productie met een consistente benadering van voorspellend onderhoud die helpt om verstoringen te verminderen, het risico op bedrijfsmiddelen te beheersen en de onderhoudspraktijken tussen fabrieken op elkaar af te stemmen.

Veelgestelde vragen

Ontdek de bronnen

Podcasts

Podcast | BlueScope: schaalvergroting van voorspellend onderhoud

Podcast | De rol van een PdM-kampioen

Podcast | Hoe start je een PdM-project

Podcast | Waarom PdM-projecten niet schaalbaar zijn

Podcast | De 5 fasen van een succesvolle PdM-implementatie

Witboeken

E-boek | PdM mogelijk maken via Industrial Connectivity

Witboek | Maximaliseer uw ROI met schaalbare PdM

Gids | PdM op grote schaal implementeren

Rapport | De transformerende rol van generatieve AI in PdM

Hoe moet ik | Bewijs van het concept

Referenties en gebruiksscenario's

Referentie | Geavanceerde machinebewaking voor Mercer Celgar

Referentie | Verbeterde prestaties met Retrofit for Drive Systems for Kotanyi

Use case | Fabrikant van de automobielindustrie

Ontdek gerelateerde producten