Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

IFS Enterprise Asset Management (EAM) wordt aangedreven door IFS

IFS is een wereldwijd bedrijf voor bedrijfssoftware dat meer dan 5.500 klanten bedient in meer dan 90 landen. IFS levert intelligente, cloudgebaseerde oplossingen voor ERP, Asset Lifecycle Management, Field Service en Workforce Planning, waarmee bedrijven hun activiteiten kunnen optimaliseren en de klantervaring kunnen verbeteren binnen bedrijven die goederen produceren en distribueren, activa bouwen en onderhouden en servicegerichte activiteiten beheren.<br/>In de voorhoede van industriële AI integreert IFS automatisering en voorspellende analyses om de winstgevendheid en veerkracht te verhogen, zodat klanten kunnen floreren in een digitaal verbonden, snel evoluerende wereld.

Waarom Maximaliseer de waarde van uw bedrijfsmiddelen, verbeter de veiligheid en verhoog de productiviteit?

IFS Cloud EAM biedt meetbare impact, tot 20% meer uptime, 16% minder ongeplande downtime en 14% lagere onderhoudskosten. Dankzij AI-gestuurde planning en realtime zichtbaarheid stroomlijnt dit het onderhoud, verbetert het de naleving en optimaliseert het de prestaties van bedrijfsmiddelen voor meer efficiëntie en winstgevendheid.

Voordelen

  • Uitgebreid vermogensbeheer op één platform
    Beheer bedrijfsmiddelen vanaf het ontwerp tot en met de ontmanteling. Elimineer de complexiteit van de integratie, behoud de continuïteit van de gegevens, stroomlijn overdrachten en versnel de time-to-value en verlaag tegelijkertijd de totale eigendomskosten.
  • Geïntegreerde industriële AI voor slimmere beslissingen
    IFS.ai is ingebouwd in het platform en maakt dynamische planning, Co-Pilot-ondersteunde FMECA en anomaliedetectie mogelijk. Het zet activagegevens om in bruikbare inzichten die de downtime verminderen, middelen optimaliseren en beslissingen onderbouwen met traceerbaar bewijs.
  • Geïntegreerde 3D-visualisatie voor complexe bedrijfsmiddelen en omgevingen
    Navigeer en valideer de omstandigheden van bedrijfsmiddelen in realtime met interactieve 3D-modellen in IFS Cloud. Activeer het werk rechtstreeks vanuit de visuele interface, verbeter de nauwkeurigheid van de planning en verhoog de veiligheid door technici bruikbare context te bieden.
  • Geïntegreerde AI voor onderhoudsplanning en -planning en risico-inzichten
    Plan en handel met vertrouwen met behulp van AI-gestuurde onderhoudsplanning die de middelen optimaliseert, beslissingen over reparaties en vervanging stimuleert, de levenscycluskosten verlaagt en risico's minimaliseert, wat meetbare ROI en duurzaamheidsvoordelen oplevert.
  • Van de levering van projecten tot operaties zonder gegevensverlies
    Verplaats complexe assetprojecten efficiënt naar operationele activiteiten. Geïntegreerde workflows zorgen voor een nauwkeurige gegevensstroom, verminderen dure vertragingen en zorgen voor naleving gedurende de hele levenscyclus.

Uitgelichte mogelijkheden