Waarom Tessent Silicon Executable?
Tessent Silicon Executable (TSE) zorgt voor lagere testkosten, snellere patroonvoorbereiding en snellere foutopsporing en diagnose door gebruik te maken van snelle interfaces en ingebouwde ontwerpkennis.

Tessent Silicon Executable (TSE) zorgt voor lagere testkosten, snellere patroonvoorbereiding en snellere foutopsporing en diagnose door gebruik te maken van snelle interfaces en ingebouwde ontwerpkennis.

TSE maakt gebruik van PCIe en USB om een hogere bandbreedte te bereiken in vergelijking met typische digitale interfaces, waarbij gebruik wordt gemaakt van In-System Test en het Streaming Scan Network (SSN) om een geïntegreerd, efficiënt mechanisme voor testtoegang te bieden.
TSE leest patronen die door Tessent Shell zijn geschreven rechtstreeks, waardoor patroonconversie voor de tester en 100% hergebruik van patronen bij ATE, SLT en bench wordt voorkomen, wat leidt tot productiviteitswinsten voor ontwerp en test.
TSE begrijpt en herconfigureert het SSN volledig; foutieve kernidentificatie, kernhertest en automatisch gegenereerde foutlogboeken voor geautomatiseerde testapparatuur zijn rechtstreeks leesbaar voor Tessent Diagnosis voor snelle analyse.
De software is ontworpen voor een optimale levering van protocolpatronen, waarbij de overheadkosten tot een minimum worden beperkt dankzij een architectuur met meerdere threads. In samenwerking met grote ATE-leveranciers werkt het naadloos in hun testomgevingen, inclusief ondersteuning voor meerdere locaties.

Belangrijke vooraf gedefinieerde delen van de testpatronen wijzigen en vastleggen. Ideaal voor het variëren van de parameters op het apparaat en het vastleggen van meetwaarden van instrumenten. Waar voorheen meerdere patronen voor nodig waren, kan nu worden bereikt met parameters die tijdens de test op de tester worden toegepast, waardoor het proces van ontwerp tot tester wordt vereenvoudigd.

TSE biedt de mogelijkheid om de kernbijdrage van OcComp in SSN-statusgroepen te maskeren, patroongegevens te patchen, payloads opnieuw te ordenen en te verwijderen en fouten toe te wijzen aan kerninstanties, waarbij zowel OcComp als de tester worden vergeleken. Dit alles kan worden gedaan vanuit het testprogramma zonder terug te hoeven gaan naar het ontwerpen voor nieuwe patronen.