Waarom Tessent Platform?
Tessent Platform helpt IC-ontwerpteams om sneller en met minder middelen kwaliteitsdoelstellingen voor productietests te bereiken in vergelijking met traditionele DFT-methoden. Deze in de productie bewezen automatisering maakt een eenvoudige, geconsolideerde overdracht tussen teams mogelijk, wat resulteert in een duurzame en voorspelbare flow.
Snellere DFT-implementatie
Definieer de intentie met IP-invoer op basis van specificaties, een enkele, uniforme database en gegevensoverdracht op basis van Tessent Core Description. DFT IP en signalen worden automatisch geconfigureerd voor alle testmodi.
Compatibiliteit van het ontwerp
Door gebruik te maken van de IEEE 1687 (IJTAG) -infrastructuur worden invoeging, ICL-extractie en PDL-retargeting ondersteund voor zowel Tessent als IP-adressen van derden. Meerdere interfaces op chipniveau worden ondersteund voor productie en tests in het systeem.
Modellen voor flexibel gebruik
Met geïntegreerde aanpassingen voor introspectie en ontwerpbewerking in de hele flow kan de flow op een duurzame manier worden aangepast. Aangepaste DRC's, door de gebruiker gedefinieerde opdrachten en aangepaste scripts voor of na het invoegen kunnen worden gebruikt.