Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom Tessent MissionMode?

Tessent MissionMode is de enige commerciële oplossing die de infrastructuur biedt voor toegang tot alle test- en diagnosemogelijkheden die zijn geïntegreerd in een autochip op basis van systeemsoftware.

Flexibele testarchitectuur in het systeem

Biedt toegang op systeemniveau met lage latentie tot alle testbronnen op de chip voor online tests en diagnoses. Het hiërarchische netwerk van bitschakelaars voor het invoegen van scans maakt communicatie mogelijk met de gedistribueerde testbronnen.

Testcontrole in realtime

De Tessent MissionMode-controller kan worden geconfigureerd voor gebruik in twee verschillende modi: CPU-toegangsmodus en modus voor directe geheugentoegang (DMA).

ISO 26262 gecertificeerd

Tessent MissionMode wordt geleverd met een ISO 26262-kwalificatierapport voor softwaretools dat het vereiste bewijs bevat van de geschiktheid van het gereedschap voor taken die verband houden met ISO 26262.

Vraag het aan een expert: man en vrouw hebben een consult op kantoor.

Klaar om meer te weten te komen over Tessent?

We staan klaar om uw vragen te beantwoorden.