Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom Tessent In-System Test gebruiken?

Tessent In-System Test levert de ingebouwde hardware en de benodigde software om deterministische testpatronen van hoge kwaliteit toe te passen en tegelijkertijd de testtijd te verkorten in vergelijking met traditionele logische BIST.

Maakt adaptieve tests mogelijk

Met deterministische tests in het systeem kunt u testpatronen wijzigen als er nieuwe defecten en foutmodellen verschijnen of als de inhoud van de test moet veranderen.

Werkt met Tessent SSN

De testcontroller in het systeem haalt gegevens op van businterfaces, stuurt het Streaming Scan Network-busnetwerk intern aan om scandatapakketten toe te passen op kernen om te testen, waardoor de testtijd wordt verkort en het stroomprofiel tijdens de test wordt verbeterd.

Hergebruikt testpatronen

Hergebruikt de bestaande testinfrastructuur op de chip om latente, intermitterende, willekeurige of leeftijdsgerelateerde defecten aan te pakken tijdens de levensduur van het product door hergebruik mogelijk te maken van op IJTAG en SSN gebaseerde patronen voor toepassingen binnen het systeem.

Reageert op stille gegevensfouten

Biedt volledig geautomatiseerde hardware- en softwaremogelijkheden die nodig zijn om te reageren op veroudering en omgevingsfactoren die zich uiten in de vorm van stille gegevensfouten/corruptie. De testinhoud kan worden gewijzigd naarmate de testvereisten veranderen.

Test alles, overal en altijd

Defecten identificeren gedurende de hele levensduur van een apparaat. Van wafer tot veld, zorg voor een kwaliteit zonder defecten en continue betrouwbaarheid. Tessent In-System Test biedt een uitgebreide, schaalbare en flexibele oplossing voor volledige levenscycluskwaliteit met op HSIO gebaseerde testlevering en geavanceerde foutmodellen.

Afbeelding van een siliciumwafel waarop meerdere blauwtinten worden weerkaatst.

Deterministische testpatronen van hoge kwaliteit mogelijk maken

Tessent In-System Test (IST) werd gelanceerd op ITC 2024 en vormt een aanvulling op het Tessent Streaming Scan Network (SSN) en verbetert de mogelijkheid om te worden gebruikt in een omgeving binnen het systeem en in het veld, waardoor de geavanceerde technologie die Tessent SSN biedt, wordt uitgebreid. Ontwerpers kunnen ingebedde deterministische testpatronen (EDT) die zijn gegenereerd met behulp van de SSN-software van Tessent via de SSN-bus rechtstreeks toepassen met behulp van de testcontroller in het systeem.

Met behulp van deterministische testpatronen van hoge kwaliteit

Tessent In-System Test integreert deterministische tests in het systeem (IS-EDT) met het Tessent Streaming Scan Network om gebruikers in staat te stellen deterministische patronen in het systeem uit te voeren. Hoewel de vraag naar IS-EDT-patronen van cruciaal belang is in de automobielindustrie, komt deze technologie ook ten goede aan de ontwerpen van datacenters en netwerken. In dit artikel wordt beschreven hoe Tessent In-System Test voldoet aan de behoeften voor testen in het systeem en in het veld.

gloeiende microchip
datacenter

Bekijk het IST-webinar

Bekijk het webinar op aanvraag om de kwaliteit van uw tests in het systeem te verbeteren met een deterministische test in het systeem.