Welkom bij IJTAG: een traject zonder risico naar IEEE 1687
Maak een soepele overgang naar IJTAG, de scanteststrategie voor IP-blokken (Internet Protocol), zonder dat u uw bestaande hardware hoeft te wijzigen.
Tessent IJTAG Pro verlaagt de testkosten drastisch door het laden en lossen van het IJTAG-patroon te versnellen, cruciaal voor chipletten, 2,5/3DIC-ontwerpen en toepasbaar op andere testtoepassingen via SSN van Tessent. Het verbetert IJTAG door parallelle operaties en aangepaste hardwaretoegang mogelijk te maken.
Verlaag de productie-, test- en diagnosekosten door het tijdrovende laden en lossen van IJTAG-patroongegevens te versnellen.
Versnel de insteltijd van de test met behulp van een snelle parallelle bus. Maximaliseer het investeringsrendement (ROI) dankzij een geoptimaliseerde, in de productie bewezen Tessent-infrastructuur.
Toekomstbestendige teststrategie door rekening te houden met het toenemende aantal testpatronen en de complexiteit van geavanceerde 2.5D- en 3D-ontwerpen.