Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?
Veiligheid en beveiliging van Tessent

Verbeter de veiligheid

Verlaag het risico en voldoe aan de vereiste veiligheidsnormen met uitgebreide oplossingen voor tests en foutbeoordeling in het systeem. Deze zorgen ervoor dat uw product volledig voldoet aan de veiligheidskritieke toepassingen waarvoor het is ontworpen.

Casestudie

NXP gebruikt Tessent om de functionele veiligheid te bevorderen

Meer informatie over de ervaring van Arjen Bakker, Senior DFT-ingenieur bij NPX, met het gebruik van Tessent Hybrid TK/LBIST in-system test om de functionele veiligheid (ISO26262) te vergemakkelijken op een zonale ethernetswitch voor auto's. Ontdek het volledige traject van specificatie tot implementatie met behulp van de Tessent Hybrid TK/LBIST flow en de Tessent Mission Mode-controller met een APB-interface.

Een digitale illustratie van een gepelde ui met lagen die een digital twin van een auto-IC voorstellen.

Ontdek gerelateerde technologieën

De marktvereisten zorgen voor een verhoogde druk om producten te leveren die voldoen aan de veiligheidsnormen en -voorschriften. De Safety and Security-oplossingen van Tessent helpen u bij het automatiseren van de toepassing van veiligheidstechnologieën die helpen om aan de vereiste normen en voorschriften te voldoen.

Hoe Tessent de veiligheid verbetert

Lee Harrison, directeur productmarketing voor Tessent, legt uit hoe de technologieën van Tessent risico's kunnen verminderen en de veiligheid kunnen verbeteren door klanten in de automobielsector te helpen bij het voldoen aan de vereiste veiligheidsnormen, waaronder de ISO26262-certificering.

Naarmate de behoefte aan naleving en bewijs voor die naleving toeneemt, is die technologie belangrijk die zorgt voor een zeer laag niveau van transparantie en inzicht in het systeem.
Sir Shaikh, Hoogleraar Systems Security, Universiteit van Swansea
Illustratie van een hangslot met een blauwe en groene achtergrond en een printplaattekening op het hangslot.

Onderzoek naar de uitdagingen op het gebied van cyberbeveiliging in de automobielsector

Luister naar Siraj Shaikh, professor aan de universiteit van Swansea, die de uitdagingen op het gebied van cyberbeveiliging in de automobielsector onderzoekt.