Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?
Tessent Embedded Analytics

Tessent UltraSight

Versnel de foutopsporing, validatie en optimalisatie van complexe multi-core Systems on Chip (SoC's) door gebruik te maken van geïntegreerde, niet-opdringerige instrumenten. U kunt dan zien wat er in het ontwerp gebeurt als er software op het systeem draait.

Versnel de foutopsporing, validatie en optimalisatie

Versnel de foutopsporing, validatie en optimalisatie van complexe multicore-SoC's. Debug- en software-ingenieurs kunnen gebruikmaken van geïntegreerde, niet-opdringerige instrumenten zoals busmonitoren, netwerk-on-chip (NoC) -monitoren en CPU-foutopsporingsmodules. Zo kunnen ze het ontwerp observeren wanneer er operationele software op het systeem draait. De instrumenten maken volledig inzicht in het verkeer op transactieniveau in bussen mogelijk dankzij een breed scala aan metingen, analyses en het verzamelen van statistieken. Deze tools zijn allemaal in hoge mate configureerbaar en omvatten bedieningselementen en afhankelijkheden in de stijl van een „logic analyzer”, lokale buffering en cross-triggering. De instrumentatie is toegankelijk via standaardinterfaces zoals JTAG, USB2 of USB3.

Whitepaper

SoC-debug: De behoefte aan zichtbaarheid

Software biedt een groot deel van de functionaliteit van een breed scala aan apparaten en systemen. De kwaliteit van de software — en de manier waarop de software interageert met de hardware waarop het draait — is van het grootste belang.

IC-verpakkingsontwerp in handen van een robotarm
Video

Functionele bewaking voor het hele systeem

De complexiteit van moderne SoC's vereist een systeembrede aanpak van debuggen, valideren en optimaliseren. Tessent UltraSight is een schaalbare oplossing die geïntegreerde hardware-functionele monitor-IP's op de chip integreert met een op de host gebaseerde SDK en een tool voor het bouwen van functionele bewakingssystemen, een combinatie die bruikbaar inzicht biedt in het gedrag van een systeem onder reële softwarebelasting, waardoor de time-to-market wordt versneld.

Whitepaper

SoC-prestaties optimaliseren met geïntegreerde analyses

Blijf op de hoogte van de belangrijkste trends die van invloed zijn op de technologische industrie. U zult leren hoe Tessent Embedded Analytics kan helpen de SoC-prestaties te optimaliseren, waardoor complexiteit een concurrentievoordeel wordt.

Man die technologie gebruikt om een weergave te maken
Casestudy

Hoe Picocom 5G SoC's en -netwerken optimaliseert met Tessent

Kijk hoe Peter Claydon, president van Picocom, uitlegt hoe Tessent Embedded Analytics zorgt voor niet-opdringerige monitoring en inzichten die worden gebruikt om de SoC's van Picocom's 5G kleincellige netwerken te optimaliseren.

Studenten die achter computers werken in een klaslokaal, in een laboratorium
Elektronische chip

Verbeter de foutopsporing/optimalisatie van SoC met geïntegreerde software

Ontdek hoe geïntegreerde software een superieur alternatief kan zijn voor het verkrijgen van inzichten uit on-chip monitoren

Meer informatie