Ultrasight-V
RISC-V-oplossing voor foutopsporing en tracering van begin tot eind, bestaande uit geïntegreerde IP-adressen en software die is ontworpen om uitgebreide, efficiënte debug- en traceermogelijkheden te bieden.
Bestrijd de stijgende validatiekosten met Tessent Embedded Analytics. Fabrikanten van op RISC-V gebaseerde ontwerpen en complexe SoC's kunnen gebruik maken van een krachtige combinatie van instrumentatie op de chip en softwaretools die functionele monitoring, prestatieanalyse en softwareoptimalisatie mogelijk maken. De oplossing is processoronafhankelijk en biedt inzicht en analyses in het lab en wanneer systemen in het veld worden ingezet.
Identificeer en los fouten en bugs aanzienlijk sneller op dan wanneer u traditionele oplossingen met alleen software gebruikt.
Identificeer de hoofdoorzaak van ondermaatse prestaties in verband met CPU, geheugen en andere SoC-componenten.
Bewaak en verzamel gegevens van systemen voor continue analyse en optimalisatie.
AI-versnellers op basis van RISC-V hebben de kunstmatige intelligentie veranderd, maar door hun toenemende complexiteit is debuggen een uitdaging. Deze presentatie laat zien hoe Tessent Embedded Analytics wordt gebruikt in een uitgebreid en efficiënt raamwerk voor foutopsporing en systeemtest (SLT) om de unieke uitdagingen aan te pakken die gepaard gaan met RISC-V AI-accelerators. Dit raamwerk biedt een schaalbare oplossing voor foutopsporing.

Luister naar Peter Claydon, president van Picocom, en Gajinder Panesar van Siemens die uitleggen hoe Tessent Embedded Analytics niet-opdringerige monitoring en inzichten biedt die worden gebruikt om de SoC's van Picocom's 5G kleincellige netwerken te optimaliseren.

Om de uitdagingen op het gebied van tracering en debuggen van hun complexe softwarestack aan te pakken, maakte Kalray gebruik van de Tessent Embedded Analytics Enhanced Trace Encoder IP-module van Siemens. Kalray's gebruik van ingebouwde functies, zoals branchevoorspelling en jump target cache, leidde tot een aanzienlijke compressieverhouding, wat resulteerde in geoptimaliseerde prestaties van het hele systeem.

Luister naar Richard Bohn, technisch directeur geavanceerde IP-ontwikkeling bij Seagate Technology, die enkele uitdagingen van Seagate beschrijft en hoe ze Tessent Embedded Analytics-producten gebruiken om hun debug en optimalisatie te verbeteren.

Tessent Embedded Analytics biedt een holistisch beeld op systeemniveau van het complexe gedrag binnen de huidige SoC's. Het zet gegevens op de chip om in bruikbare informatie en past perfect in elke ontwikkelingsstroom van SoC. Luister terwijl Geir Eide, Director of Product Management, vertelt hoe u de SoC-validatietijd kunt verkorten met Tessent Embedded Analytics.
Sluit u aan bij enkele van de grootste namen in de elektronica-industrie en begin met het gebruik van de technologie van Tessent Embedded Analytics. Het wordt ondersteund door een ecosysteem van partners, waaronder leveranciers van tools voor de ontwikkeling van SoC's, andere leveranciers van silicium-IP-processors en -leveranciers, beveiligingsexperts en adviesbureaus voor siliciumontwerp.

Ontdek hoe u met Tessent-software kunt voldoen aan nieuwe normen en voorschriften en tegelijkertijd een complete reeks oplossingen kunt bieden om te voldoen aan de vereisten van de huidige IC-ontwikkelingen in de automobielsector.

Processor trace geeft ontwikkelaars toegang tot cruciale inzichten en forensische mogelijkheden om het risico van het bouwen van geïntegreerde systemen te beheersen. Deze presentatie bevat een overzicht van de traceringsspecificatie.

Software biedt een groot deel van de functionaliteit van een breed scala aan apparaten en systemen. De kwaliteit van de software — en de manier waarop de software interageert met de hardware waarop de software draait — is daarom van het grootste belang.

De nieuwe multicore-architecturen van SoC's voor toepassingen op het gebied van machine learning (ML) en kunstmatige intelligentie (AI) zullen naar verwachting leiden tot enorme verbeteringen in de energie-efficiëntie.

Lees meer over de impact van long tail latency en serverfoutopsporing, en over softwarestrategieën voor het vermijden van latentie en het debuggen van prestaties in deze whitepaper.
Leer in deze demovideo hoe u RISC-V-tracering uitvoert met de TRACE32-oplossing van Lauterbach en de Tessent Enhanced Trace Encoder.