„We zijn baanbrekend op het gebied van CMOS-beeldsensortechnologie en stimuleren innovatie in alle sectoren, van de automobielsector tot de cinematografie. Verificatie van sensoren met een hoge resolutie en een hoge framesnelheid is een uitdaging vanwege de enorme omvang van de geëxtraheerde netlijst na de lay-out, die een knelpunt vormt wat betreft de looptijd van de simulatie. De Solido Simulation Suite van Siemens voorzag ons van SPICE- en FastSpice-toolsets die tot 19x sneller waren in onze analoge en geheugenontwerpen. Dit stelt ons in staat om onze verificatieschema's aanzienlijk te versnellen, terwijl we onze routekaart kunnen uitbreiden met meer innovatieve ontwerpoplossingen voor onze klanten.”
Loc Duc Truong, Ametek
„We lopen voorop bij het creëren van flexibele en multifunctionele basis-I/O's, waarmee moderne chips zich naadloos kunnen aanpassen aan verschillende markten, interfaces, spanningen en standaarden met behulp van één I/O-ontwerp. Onze klanten omvatten toepassingen in de automobiel-, industrie-, AI-, consumentenelektronica-, datacenter- en netwerktoepassingen, met consistente nieuwe ontwerpvereisten, van volwassen tot geavanceerde procestechnologieën, en we zijn er trots op dat we de beste partner zijn voor onze klanten om I/O-bibliotheken te creëren die hun producten mogelijk maken en onderscheiden, waardoor ze een marktvoordeel hebben, met de best presterende ESD, ten opzichte van hun concurrentie. Na een grondige evaluatie van industriesimulatoren hebben we gekozen voor Solido Simulation Suite. De beslissing was gebaseerd op de consistente realisatie van een snelheid tot 30x met gouden nauwkeurigheid, wat zich vertaalde in aanzienlijke besparingen in simulatiecycli. Deze samenwerking stelde ons in staat om met succes siliciumgeverifieerde ontwerpen te implementeren voor hoogspannings-RF-toepassingen en robuuste I/O-oplossingen met meerdere protocollen te introduceren, waarmee het aanpassingsvermogen en de doeltreffendheid in geavanceerde procesknooppunten worden aangetoond.”
Stephen Fairbanks, Certus Semiconductor
„Mixel ontwikkelt MIPI PHY IP-oplossingen van wereldklasse met laag vermogen en hoge bandbreedte, die efficiënte en betrouwbare datacommunicatie mogelijk maken voor meerdere toepassingen en gebruikssituaties, waaronder missiekritieke SoC's voor de automobielsector. Onze complexe ontwerpen vereisen verificatie met hoge capaciteit en grote hoeveelheden om aan strenge specificaties te voldoen. Door gebruik te maken van Siemens SPICE- en mixed-signal verificatietechnologieën hebben we consequent succes geboekt op het gebied van silicium in de eerste klas. De onlangs uitgebrachte Solido Simulation Suite zorgde voor een opmerkelijke 3x betere verificatie-efficiëntie met dezelfde nauwkeurigheid, waardoor we konden innoveren en ons portfolio sneller konden uitbreiden.” Michael Nagib, Mixel
„Als leverancier van intellectueel eigendom van het hoogste niveau op het gebied van silicium voor hoogwaardige klokken en data-interfaces met laag vermogen en hoge snelheid spelen onze producten een cruciale rol in moderne SoC's. De complexiteit van ontwerpen bij 5 nm en minder, in combinatie met langzame simulaties na de lay-out, als gevolg van het zeer hoge aantal apparaten, brengt grote uitdagingen met zich mee. Een snelle en nauwkeurige simulatie van op GAA- en FinFET-procestechnologie gebaseerde ontwerpen is absoluut noodzakelijk om te voldoen aan de veeleisende eisen en planningen van onze eindgebruikers. Tijdens onze actieve deelname aan het programma voor vroege toegang voor Solido™ Simulation Suite, waarbij verschillende ontwerpen na de lay-out werden gebruikt, hebben we een indrukwekkende versnelling van maximaal 11x waargenomen met behoud van de nauwkeurigheid op Spice-niveau. We kijken ernaar uit om Solido Simulation Suite te gebruiken om onze meest complexe ontwerpen te valideren, om ervoor te zorgen dat silicium als eerste succesvol is en onze doelstellingen met een hoog rendement halen.”
Randy Caplan, Silicon Creations