Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?
Een pictogram met een blauwe waterdruppel en een witte omtrek van een boek.

Nieuw: Solido Layout Analyzer

Op AI gebaseerde, meetbewuste analyse voor parasieten en layout-afhankelijke effecten

Waarom Solido Design Environment

Solido Design Environment is een uitgebreide simulatieomgeving, inclusief variatiebewust ontwerp en verificatie op basis van kunstmatige intelligentie.

Het werkt op alle soorten ontwerpen, waaronder standaardcellen, geheugens, aangepaste analoog/digitale ontwerpen en ontwerpen met gemengde signalen.

Belangrijkste kenmerken

Solido Design Environment

De toonaangevende ontwerpomgeving op basis van AI, ontworpen voor de meest veeleisende uitdagingen op het gebied van IC-verificatie op maat. Het biedt een reeks hulpmiddelen die zich in silicium hebben bewezen voor nominale, variatiebewuste en lay-outbewuste analyse en verificatie, waardoor robuuste circuitprestaties, rendement en betrouwbaarheid worden gegarandeerd.

Parasieten die zich bewust zijn van metingen en analyse van de indeling

  • Statische en dynamische analyses voor uitgebreide berichtgeving na de lay-out
  • Identificeert gevoelige lay-outelementen die van invloed zijn op de ontwerpdoelstellingen
  • Bespaart wekenlange tijd voor analyse van de lay-out en foutopsporing
Solido-Design-Environment-1

3-6+ variatiebewuste verificatie, bewezen door silicium

  • Snellere rendementsverificatie van ordes van grootte voor sigma van 3, 4, 5 en meer dan 6
  • Nauwkeurige resultaten met brute kracht zonder extrapolatie of veronderstellingen
  • Zelfverificatietechnologie zorgt ervoor dat resultaten volledig betrouwbaar zijn, zelfs op complexe testbanken
Solido-Design-Environment-2

Flexibele en open omgeving

•Een oplossing voor nominale, variatiebewuste en lay-outbewuste analyse en verificatie

•Ondersteunt simulatoren en ontwerpomgevingen van derden voor volledige flexibiliteit

•Modellen voor meervoudig gebruik: GUI of batchmodus

Solido-Design-Environment-3
Solido Design Environment

Quotes van klanten

„De nauwkeurigheid van de verificatie en de doorlooptijd zijn belangrijke factoren in ons ontwerpproces, aangezien we de volgende generatie geheugentechnologie ontwikkelen. De Solido Design Environment-software van Siemens heeft gezorgd voor een brute krachtnauwkeurige variatieanalyse in combinatie met krachtige en gebruiksvriendelijke ontwerpoptimalisatie, waardoor de tijd die nodig is om van het eerste ontwerp tot de productie over te gaan aanzienlijk is verkort.”

Dhr. Do Chang-Ho, SK Hynix Inc

„De Solido Design Environment-software is een duidelijk voorbeeld van hoe Siemens EDA naar zijn gebruikers luistert en oplossingen ontwikkelt die gebruikers in staat stellen betere resultaten te behalen. Onze ontwerpers gebruiken Solido Design Environment-software als hun simulatieomgeving bij het op maat ontwerpen van ultramoderne CMOS-beeldsensoren met weinig ruis, hoge resolutie en ultrasnelle snelheid voor een breed scala aan toepassingen, waaronder cinematografie, machinevisie, auto's, AR/VR en meer. We hebben een uitstekende ervaring met de oplossing, dankzij de productiviteitsverhogende ontwerpworkflows, intuïtieve visualisatie van resultaten en uitstekende gebruikersondersteuning.”

Sam Bagwell, Forza Silicon (AMETEK, Inc.)

„Voor het niet-vluchtige geheugenteam van STMicroelectronics is de mogelijkheid om inzicht in de lay-out rechtstreeks te koppelen aan elektrisch gedrag van cruciaal belang. In plaats van pas laat in het proces effecten te ontdekken die afhankelijk zijn van de lay-out, brengt Solido Layout Analyzer deze analyse eerder in het proces, waardoor het vertrouwen in het ontwerp toeneemt en de tijd die we besteden aan het debuggen van complexe ontwerpblokken wekenlang wordt verkort. We zijn van plan om de voordelen van onze lopende ontwerpactiviteiten te testen en te valideren.”

Gianbattista Lo Giudice, STMicroelectronics