Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Intelligente IC-verificatie op maat

Solido IP Validation Suite

De eerste end-to-end IP-kwaliteitsborging van silicium in de sector voor IC-ontwerp. De Solido IP Validation Suite biedt de snelste, meest uitgebreide geïntegreerde IP-validatieoplossing, die volledige, naadloze IP-QA biedt, van ontwerp tot tape-out, voor alle ontwerpweergaven en IP-revisies.


Neem contact op met ons verkoopteam 1-800-547-3000

stockafbeelding
IP-validatie voor silicium van begin tot eind

Waarom Solido IP Validation Suite?

Solido IP Validation Suite biedt de snelste en meest uitgebreide IP-kwaliteitsborging van silicium voor IC-ontwerp. Het kan worden geïntegreerd met toonaangevende oplossingen om volledige, naadloze IP-QA te bieden, van het begin tot het einde van het ontwerp, en zorgt voor een hoogwaardige IP-release bij elke iteratie.

Solido Crosscheck

Volledige IP-QA voor IP-validatie in beeld en cross-view

  • Uitgebreid IP-validatiekader met meer dan 300 IP QA-controles
  • Versnelt de doorlooptijd van het ontwerp en verbetert de kwaliteit van silicium door potentiële IP-problemen vroeg in het proces te identificeren

Solido IPdelta

Schaalbaar, herhaalbaar en uitgebreid IP-QA-oplossing van versie tot versie

  • Versnelt IP-revisiecycli door verwachte wijzigingen te bevestigen en onverwachte wijzigingen te identificeren
  • Zorgt voor een hoogwaardige IP-revisie bij elke iteratie
Persoon in een zwart hemd die tegen een witte muur staat en een donker voorwerp met een onscherpe achtergrond vasthoudt.

Webinar op aanvraag — Beste praktijken op het gebied van IP QA

Verbeter de algemene IP-kwaliteit en verminder het risico op ontwerpfouten, suboptimale prestaties en vertragingen

Solido IP Validation Suite

Quotes van klanten

„Het geheugen-IP van Renesas ondersteunt een breed scala aan bedrijfsomstandigheden. Om snel en volledig de betrouwbaarheid van deze geheugen-IP's te garanderen, hebben we de Solido IP Validation Suite gebruikt, die eenvoudig kan worden aangepast aan onze vereisten. Onze aangepaste regels hebben bijgedragen aan de verbetering van de kwaliteit van onze geheugen-IP's.”
Shuji Katayama, Renesas

„De Solido IP Validation Suite biedt een uitgebreide QA-oplossing. Het beschikt over robuuste functies voor cross-view controle die de QA-efficiëntie vereenvoudigen en verbeteren, en is zeer gebruiksvriendelijk en aanpasbaar. De Solido IP Validation Suite biedt de nauwkeurigheid die vereist is voor bibliotheekproducten en de aanpasbaarheid om aan onze behoeften op maat te voldoen.”
Ming Fatt Yee, Maxlinear

„Met een uitgebreide reeks validatiecontroles die in de productie zijn bewezen, heeft de Solido IP Validation Suite onze QA-teams in staat gesteld een hoger dekkingsniveau te bereiken, terwijl onze ontwikkelingsteams meer kunnen doen in een kortere tijdspanne. De oplossing is nu een integraal onderdeel van onze QA-methodologie, waardoor we met vertrouwen en flexibiliteit gedifferentieerde eindproducten kunnen leveren.”
Amy Shehata, Michael

„Solido Crosscheck zorgt voor volledige dekking en consistentie tussen IP-weergaven, door gebruik te maken van een uitgebreide en aanpasbare set IP-validatiecontroles voor de productie. Solido IP Validation Suite is een integraal onderdeel van de IP QA-methodologie van Rivos en stelt ons in staat ervoor te zorgen dat IP-problemen vroegtijdig worden ontdekt en dat de uiteindelijke ontwerpen voldoen aan de hoogste QA-statistieken.”
Hema Ramamurthy, Rivos

„De invoering van de Solido IP Validation Suite heeft ons in staat gesteld ons IP-QA-proces aanzienlijk te versnellen. Met deze oplossing hebben we toegang tot een volledig IP QA-raamwerk dat validatiecontroles omvat in een breed scala aan ontwerpweergaven, allemaal in een geautomatiseerd en aanpasbaar proces. Als leverancier van geavanceerde halfgeleidergeheugentechnologieën is het van cruciaal belang om QA van onze producten te behalen met een kortere leveringstermijn, aangezien we nieuwe Weebit ReRAM IP-modules op de markt brengen.”
Ilan Sever, Weebit Nano

Nieuwsruimte

Siemens levert QA van begin tot eind voor silicium voor IC-ontwerpen van de volgende generatie met de nieuwe Solido IP Validation Suite

Meer informatie