Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?
DIT IS EEN IQ VOOR VERIFICATIE

Waarom Testplan Author gebruiken?

De samenwerkingsfuncties van Testplan Author maken het mogelijk om uitgebreide testplannen te maken, te beheren en te onderhouden. Het integreert met Questa, vereisten, instrumenten en veiligheidsnormen, waardoor de controle op conformiteit wordt gecontroleerd. Processen verbeteren en tegelijkertijd traceerbaarheid en zichtbaarheid bieden om de sluiting te versnellen.

Hergebruik van het testplan

Testplan Author maakt een efficiënte overgang mogelijk van bestaande testplanmethodologieën door Questa-testplannen rechtstreeks te importeren uit spreadsheets of UCDB's, waardoor de bestaande processen en investeringen van uw team behouden blijven.

Verificatie, traceerbaarheid

Testplan Author biedt de traceerbaarheid van de verificatie en koppelt vereisten aan tests en dekkingsstatistieken voor duidelijk inzicht. Het automatiseert de sluitingsstatistieken, waardoor de documentatie en de verantwoording binnen het verificatieproces worden verbeterd.

traceerbaarheid van conformiteit

Het gebruik van Testplan Author voor traceerbaarheid van conformiteit levert veiligheidsartefacten op voor DO-254 en ISO 26262. Het verbetert de traceerbaarheid, verbetert de efficiëntie en vereenvoudigt audits door te zorgen voor georganiseerde documentatie voor conformiteit.

Traceerbaarheid van het ontwerp

Door Testplan Author te gebruiken voor de traceerbaarheid van de implementatie wordt de ontwerpcode gekoppeld aan de vereisten, wat zorgt voor conformiteit. Verbetert de nauwkeurigheid van de verificatie, stroomlijnt het beheer en zorgt voor grondige beoordelingen gedurende het hele proces.

Gemotiveerd op vereisten

Door Testplan Author te gebruiken voor verificatie op basis van vereisten, wordt de verificatie afgestemd op de behoeften, waardoor de organisatie en traceerbaarheid worden verbeterd. Het stroomlijnt het sluitingsproces, waardoor de algehele efficiëntie van de verificatie en de conformiteit worden verbeterd.

Georganiseerd volgens het plan

Het gebruik van Testplan Author voor plangestuurde verificatie verbetert de structuur, zichtbaarheid en traceerbaarheid in de verificatieplanning, waardoor een efficiënt beheer van verificatieprocessen en conformiteit met de vereisten wordt gegarandeerd.

DIT IS EEN IQ VOOR VERIFICATIE

Auteur van het testplan

Testplan Author legt samen testplannen vast als leidraad voor de verificatieprocessen. Het is geïntegreerd met alle Questa VIQ-toepassingen, ondersteunt dekking vanaf meerdere motoren en maakt gebruik van levenscyclusbeheer via tools zoals Siemens Polarion. Door gebruik te maken van Open Services for Lifecycle Collaboration (OSLC) zijn gegevens toegankelijk in alle domeinen, waardoor ze traceerbaar zijn, van vereisten tot verificatie.

Software-interface voor het maken van een testplan met elementen die lijken op een stroomdiagram en een zijbalkmenu

Verdiep uw kennis over dit is een iq voor verificatie

Ondersteuningscentrum

Eda van Siemens biedt uitgebreide klantenondersteuning voor dit is een iq voor verificatie en al onze producten.

Academie voor verificatie

Verification Academy biedt de vaardigheden die nodig zijn om de functionele verificatiecapaciteiten van een organisatie te ontwikkelen, door een methodologische brug te vormen tussen waardeproposities op hoog niveau en informatie op laag niveau.

Verification Horizons blog

Om u te helpen meer inzicht te krijgen in geavanceerde functionele verificatietechnologieën en hoe u deze het meest effectief kunt toepassen, kunt u ons blog bezoeken voor inzichten en updates over concepten, waarden, normen, methodologieën en voorbeelden.