Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom Avery Verification IP for USB?

Verkrijg een uitgebreid portfolio met VIP-oplossingen voor USB SS+ 4.x, 3.x en 2.0 die worden gebruikt door SoC- en IP-ontwerpers om te zorgen voor uitgebreide verificatie op SOC-niveau en naleving van protocollen en timing. Avery VIP voor USB implementeert een complete set modellen, protocolcheckers en conformiteitstestsuites in 100% eigen SystemVerilog en UVM.

Te leveren producten

  • Combinatie van USB 4.0 inclusief complete PCIe- en DP-tunneling
  • Combinatie van USB SS+ 3.x/2.0/OTG/Power Delivery-host, -apparaat en -hub (BFM's)
  • Conformiteitstestsuites
  • Gebruikershandleiding

Klaar om vandaag met iemand te praten?

We staan klaar om uw vragen te beantwoorden.

Stuur ons een e-mail

Neem contact op met ons verkoopteam: 1-800-547-3000 of 1-503-685-8000

Meer informatie

Academie voor verificatie

Verification Academy biedt de vaardigheden die nodig zijn om de functionele verificatiecapaciteiten van een organisatie te ontwikkelen, door een methodologische brug te vormen tussen waardeproposities op hoog niveau en informatie op laag niveau.

Verification Horizons blog

Inzichten en updates over concepten, waarden, normen, methodologieën en voorbeelden om te helpen begrijpen wat geavanceerde functionele verificatietechnologieën kunnen doen en hoe ze het meest effectief kunnen worden toegepast.

Verificatiehorizonten

De publicatie Verification Horizons bevat concepten, waarden, methodologieën en voorbeelden om te helpen begrijpen wat geavanceerde functionele verificatietechnologieën kunnen doen en hoe ze het meest effectief kunnen worden toegepast.