Zorg voor uitgebreide verificatie en naleving van het protocol en de timing. Het DDR-geheugen VIP-portfolio is een uitgebreid portfolio met VIP-geheugenoplossingen voor DDR5/4, LPDDR5/4, RDIMM/LRDIMM/NVDIMM, DFI-PHY, dat wordt gebruikt door ontwerpers van systeem-on-chip (SoC) en geheugencontrollers die gebruikmaken van de externe SDRAM- en DIMM-geheugencomponenten en DFI-PHY-ontwikkelaars.
De DDR VIP implementeert een complete set modellen, protocolcheckers en conformiteitstestsuites waarbij gebruik wordt gemaakt van een echt flexibele en open architectuur, gebaseerd op een 100% eigen SystemVerilog- en UVM-implementatie.
Te leveren producten
- PCIe Gen1-6 RC/EP, Retimer en PIPE PHY met twee modi en optionele BFM's voor uCIe PHY-drivers
- Conformiteitstestsuites
- Gebruikershandleiding