Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom een Avery Verificatie-IP voor auto's?

Avery VIP for Automotive is een complete oplossing voor de verificatie van IP- en SoC-producten uit de automobielsector (CAN, LIN, FlexRay) die gebruikmaken van deze protocollen.

IP-adres voor elke verificatie voor CAN XL, FD en CAN 2.0

Een uitgebreid portfolio van VIP-oplossingen voor CAN XL, CAN FD en CAN 2.0 dat wordt gebruikt door SoC- en IP-ontwerpers om te zorgen voor uitgebreide verificatie, naleving van protocollen en timing. CAN-xactor implementeert een complete set modellen, protocolcheckers en conformiteitstestsuites in 100% eigen SystemVerilog en UVM.

Te leveren producten

  • CAN-knooppunt BFM
  • testsuite voor conformiteit
  • Gebruikershandleiding

IP-adres voor elke verificatie van LIN

LIN-xactor is een uitgebreide VIP-oplossing voor de LIN-standaard die wordt gebruikt door SoC- en IP-ontwerpers om te zorgen voor uitgebreide verificatie en conformiteit van protocol en timing. LIN-Xactor implementeert een complete set modellen, protocolcheckers en conformiteitstestsuites in 100% eigen SystemVerilog en UVM.

Te leveren producten

  • LIN BFM
  • testsuite voor conformiteit
  • Gebruikershandleiding

IP-adres voor elke verificatie van FlexRay

Een uitgebreide VIP-oplossing voor meerdere versies van de FlexRay-standaard die wordt gebruikt door SoC- en IP-ontwerpers om te zorgen voor uitgebreide verificatie en conformiteit van protocol en timing. FlexRay-Xactor implementeert een complete set modellen, protocolcheckers en conformiteitstestsuites in 100% eigen SystemVerilog en UVM.

Te leveren producten

  • Flexray BFM
  • testsuite voor conformiteit
  • Gebruikershandleiding

We zijn verheugd om met Avery samen te werken om autotechnici te helpen om sneller veilige systemen te ontwikkelen via het eerste geïntegreerde CAN FD soft IP-core- en VIP-pakket in de sector.
Nikos Zervas, algemeen directeur, CAST

Klaar om vandaag met iemand te praten?

We staan klaar om uw vragen te beantwoorden.

Stuur ons een e-mail

Neem contact op met ons verkoopteam: 1-800-547-3000 of 1-503-685-8000

Meer informatie

Academie voor verificatie

Verification Academy biedt de vaardigheden die nodig zijn om de functionele verificatiecapaciteiten van een organisatie te ontwikkelen, door een methodologische brug te vormen tussen waardeproposities op hoog niveau en informatie op laag niveau.

Verification Horizons blog

Inzichten en updates over concepten, waarden, normen, methodologieën en voorbeelden om te helpen begrijpen wat geavanceerde functionele verificatietechnologieën kunnen doen en hoe ze het meest effectief kunnen worden toegepast.

Verificatiehorizonten

De publicatie Verification Horizons bevat concepten, waarden, methodologieën en voorbeelden om te helpen begrijpen wat geavanceerde functionele verificatietechnologieën kunnen doen en hoe ze het meest effectief kunnen worden toegepast.