Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom deze ene sim pa?

De effecten van actief energiebeheer op de structuur en het gedrag van het ontwerp worden weerspiegeld in de golfvorm, het schema en de weergave van de energietoestand/-overgang. deze ene sim pa detecteert automatisch fouten in het energiebeheer, zowel in de architectuur als in het gedrag van het energiebeheersysteem.

Dynamische en statische controle

Detecteert fouten in het energiebeheer in zowel de architectuur als het gedrag van het systeem. Statische controle tijdens de UPF-verwerking identificeert architecturale problemen, terwijl dynamische controles tijdens de simulatie gedragsproblemen identificeren.

Integratie met verificatie

Vermogenstoestanden en -overgangen worden opgeslagen in de dekkingsdatabank. Doelstellingen die bewust zijn van de macht, worden automatisch uit UPF naar het verificatieplan geëxtraheerd, dat kan worden samengevoegd met de dekkingsdatabank om na te gaan of de dekking is afgesloten.

Gebruiksgemak

Meerdere weergaven (golfvorm, schema en vermogensdomeinen, enz.) stellen ontwerpers in staat om problemen in het energiebeheerontwerp snel en efficiënt te vinden en op te lossen.

Questa One Sim PA

Toonaangevende UPF-ondersteuning

  • Uitgebreide ondersteuning voor de IEEE 1801 UPF-standaard
  • Ondersteunt de nieuwste UPF 4.0 en alle UPF 3.1/3.0/2.1/2.0
  • Ondersteunt de „Opvolgende verfijning, incrementele specificatie” -methode
  • Ondersteunt recente geavanceerde bottom-up flows
  • Ondersteunt hiërarchische stromen op basis van UPF en harde macro's, waaronder ondersteuning voor Liberty
Lithiumbatterijsystemen die zijn geoptimaliseerd met CFD-simulatie om de ontwerptijd en -kosten te verminderen.

Verdiep uw kennis over deze ene sim

Ondersteuningscentrum

Eda van Siemens biedt klantenondersteuning van wereldklasse voor deze ene sim en al onze producten.

Academie voor verificatie

Verification Academy biedt de vaardigheden die nodig zijn om de functionele verificatiecapaciteiten van een organisatie te ontwikkelen, door een methodologische brug te vormen tussen waardeproposities op hoog niveau en informatie op laag niveau.

Verification Horizons blog

Om u te helpen meer inzicht te krijgen in geavanceerde functionele verificatietechnologieën en hoe u deze het meest effectief kunt toepassen, kunt u ons blog bezoeken voor inzichten en updates over concepten, waarden, normen, methodologieën en voorbeelden.