Questa One Sim PA
Begin al vroeg in het ontwerpproces met het verifiëren van het actieve energiebeheer dat gepland is voor implementatie. Maak tijdens de simulatie gebruik van statische en dynamische controles om gedragsproblemen op te sporen.
Questa One Power Aware biedt een uitgebreid verificatieplatform met geavanceerde functies voor energieanalyse voor complexe systeem-op-chipontwerpen en ondersteunt het Unified Power Format (UPF) 4.0. Het integreert dynamische Power Aware-simulatie, clock domain crossing (CDC), dynamische spannings- en frequentieschalingscontroles, het opstellen van testplannen, geavanceerde dekkingsanalyses en een uniforme debugomgeving met dekkingsstatistieken.

Ontdek hoe de nieuwste ontwikkelingen in UPF 4.0 kunnen worden gebruikt voor het definiëren van complexe energie-intenties in de huidige SOC's. Dit artikel beschrijft de nieuwe syntaxis die beschikbaar is voor ontwerpers in UPF 4.0 en hoe Questa One Power Aware kan worden gebruikt om de intentie te verifiëren die is gedefinieerd in de UPF.

Ontdek de onderliggende Questa One en Siemens-technologieën die een uitgebreide oplossing voor laag stroomverbruik bieden en onderzoeken hoe ze u kunnen helpen complexe uitdagingen op het gebied van energieanalyse aan te pakken.
Meer informatie over Questa One en bredere Siemens Power Aware-technologieën om de overgang naar energiezuinige uitschakeling te versnellen.
Questa One Sim Xact stroomlijnt de introductie van GLS met innovatieve formele analyses en stroomautomatisering, wat leidt tot een completere verificatie van de ondertekening.
Siemens EDA biedt uitgebreide klantenondersteuning voor Questa One oplossingen met een laag stroomverbruik.
Verification Academy biedt de vaardigheden die nodig zijn om de procescapaciteiten van een organisatie met laag energieverbruik te ontwikkelen en vormt een methodologische brug tussen waardeproposities op hoog niveau en details op laag niveau.
Verkrijg inzicht en updates over concepten, waarden, standaarden, methodologieën en voorbeelden die helpen om geavanceerde workflows en oplossingen met laag stroomverbruik te begrijpen en hoe je deze het meest effectief kunt toepassen met onze blog.