Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?
Questa One

Functionele veiligheid volgens ISO 26262

Verlaag de kosten en de time-to-market met de Questa One ISO 26262 functionele veiligheidsoplossing, een uitgebreide reeks veiligheidsbewuste technologieën die de zekerheid bieden dat uw product correct werkt en veilig uitvalt.

Versnelde conformiteit met ISO 26262

De functionele veiligheidsoplossing Questa One ISO 26262 verenigt de veiligheidsworkflow door een volledig geïntegreerd, end-to-end platform op basis van AI te bieden dat belangrijke domeinen harmoniseert bij systematische en willekeurige storingen. De integraties met bredere veiligheidsoplossingen van Siemens verlagen de kosten en zorgen voor voorspelbaarheid van de planning, waardoor het traject van vereisten naar audit wordt gestroomlijnd.

Willekeurige fouten beperken

Meer informatie over Questa One en andere veiligheidsbewuste Siemens-technologieën die gericht zijn op het analyseren en beperken van willekeurige hardwarefouten.

Select...

Siemens EDA-workflow voor willekeurige fouten

Bereik uw ASIL-doelstelling met vertrouwen met veiligheidsbewuste oplossingen van Siemens, ontworpen om willekeurige storingen aan te pakken en tegelijkertijd uw workflow te optimaliseren. Van een vroege architectuuranalyse tot het automatisch genereren van veiligheidsstatistieken en het maken van veiligheidshoesjes: deze geïntegreerde aanpak zorgt voor naleving, vermindert de inspanningen en versnelt de certificering, zodat u op efficiënte wijze uw doelstellingen op het gebied van functionele veiligheid kunt behalen.

Elimineer systematische fouten

Identificeer en elimineer systematische fouten met Questa One smart verification, een suite van door AI aangedreven verificatie-engines, gestroomlijnd met samenwerkende teamomgevingen die zorgen voor voorspelbaarheid van de planning, kostenbesparingen en de garantie dat ISO 26262 wordt nageleefd.

Groep van diverse professionals in een moderne kantooromgeving, die discussiëren en samenwerken op een groot touchscreen

Ontdek gerelateerde technologieën

Ontdek de onderliggende Questa One-technologieën die een uitgebreide ISO 26262-oplossing tot een realiteit maken en ontdek hoe ze u kunnen helpen bij het oplossen van de meest uitdagende verificatieproblemen.

Verdiep uw kennis van Questa One voor ISO 26262

Ondersteuningscentrum

Siemens EDA biedt klantenondersteuning van wereldklasse voor de Questa One functionele veiligheidsoplossing en producten die voldoen aan ISO 26262.

Academie voor verificatie

Verification Academy biedt de vaardigheden die nodig zijn om de ISO 26262-procescapaciteiten van een organisatie te ontwikkelen, waarbij een methodologische brug wordt gelegd tussen waardeproposities op hoog niveau en informatie op laag niveau.

Verification Horizons blog

Inzichten en updates over concepten, waarden, normen, methodologieën en voorbeelden om u te helpen inzicht te krijgen in geavanceerde ISO 26262-workflows en -oplossingen en hoe deze het meest effectief kunnen worden toegepast.