Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?
Questa One

DO-254 functionele veiligheid

Versnel de certificering en verlaag de ontwikkelingskosten met de Questa One DO-254 veiligheidsoplossing. De gestroomlijnde aanpak vereenvoudigt de naleving, vermindert herbewerking en biedt de traceerbaarheid en nauwkeurigheid die nodig zijn voor elektronische hardware in de lucht.

Gestroomlijnde DO-254-compatibiliteit

De Questa One De DO-254-veiligheidsoplossing verenigt de nalevingsworkflow door een volledig geïntegreerd, end-to-end platform te bieden dat de rigoureuze uitdagingen op het gebied van verificatie, validatie en certificering van elektronische hardware in de lucht aanpakt. De integratie met bredere Siemens-oplossingen helpt de ontwikkelingskosten te verlagen en stroomlijnt het traject van het vastleggen van vereisten naar FAA/EASA-certificering.

Ingenieur in een veiligheidsvest die naast een vliegtuig in een hangar staat, met behulp van de Questa One DO-254 veiligheidsoplossing.

Ontdek de oplossingsgebieden van DO-254

Select...

Bespaar tijd en middelen door gebruik te maken van Questa One VIQ Testplan Auteur: geïntegreerde vereisten, traceerbaarheid. Realtime koppeling naar vereisten die zijn opgeslagen in veelgebruikte systemen voor het beheer van industriële vereisten, zoals Polarion ALMen dankzij de implementatie en verificatie kunnen projectteams snel traceerbaarheidsbogen bekijken en naar het bewijs navigeren dat aan een vereiste voldoet.

Ontdek gerelateerde technologieën

Ontdek de onderliggende Questa One technologieën die een uitgebreide DO-254-oplossing tot een realiteit maken en onderzoeken hoe ze u kunnen helpen bij het behalen van DO-254-verificatiedoelstellingen.

Verdiep uw kennis van functionele veiligheid voor DO-254

Ondersteuningscentrum

Siemens EDA biedt klantenondersteuning van wereldklasse voor Questa One DO-254 functionele veiligheidsoplossingen en -producten.

Verification Academy

Verification Academy biedt de vaardigheden die nodig zijn om de DO-254-verificatieprocessen van een organisatie te ontwikkelen, waarbij een methodologische brug wordt gelegd tussen waardeproposities op hoog niveau en details op laag niveau.

Verification Horizons blog

Inzicht in en updates over concepten, waarden, normen, methodologieën en voorbeelden om te helpen begrijpen wat geavanceerde functionele verificatietechnologieën kunnen doen en hoe deze het meest effectief kunnen worden toegepast.