Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Overzicht

Deze FPU

De Questa FPU-applicatie minimaliseert de verificatiebelasting aanzienlijk, waardoor de floating-point-implementaties nauwkeurig worden afgestemd op de gewenste resultaten. De implementatie is probleemloos, met gemakkelijk verkrijgbare verificatieblokken en geïntegreerde foutopsporingsfuncties.


Neem contact op met ons verkoopteam 1-800-547-3000

De ingenieur gebruikt Questa FPU op haar desktop
Belangrijkste kenmerken

Formele verificatie van IEEE 754 floating-point hardware

Een effectieve aanpak om problemen op te sporen, waarbij de noodzaak om referentiemodellen, testbanken of testcases op te stellen, teniet wordt gedaan. De onderliggende formele technologie wekt vertrouwen door overtuigende bewijzen die verder gaan dan de dekking van uitgebreide simulatiecycli.

De Questa FPU-app is ontworpen om ervoor te zorgen dat FPU's voldoen aan de IEEE 754-standaard, de maatstaf voor de nauwkeurigheid van drijvende-kommaberekeningen. Het is cruciaal voor wetenschappelijke, audio-, digitale en grafische berekeningen, waarbij precisie van het grootste belang is voor uiteenlopende waardebereiken. Het nut van de tool strekt zich uit tot verschillende hardware, waaronder ASIC- en FPGA-chips, die een integraal onderdeel zijn van systemen waar over veiligheid niet onderhandeld kan worden, zoals bij instrumentatie van auto's en kerncentrales.

  • De afhandeling van uitzonderingen is grondig, waarbij wordt gecontroleerd op alle standaarduitzonderingen, zoals ongeldige operaties, nulverdelingen en numerieke overlopen of onderstromen.
  • Veelzijdigheid wordt geboden door ondersteuning voor verschillende afrondingsmodi en de mogelijkheid om verschillende nauwkeurigheidsniveaus aan te kunnen, van half tot dubbel, met opties voor aangepaste nauwkeurigheden indien nodig.
  • De FPU-app biedt de flexibiliteit om verificatiecontroles aan te passen aan unieke hardwarespecificaties of opzettelijke standaardafwijkingen.
  • De conversiefuncties in de app vergemakkelijken de overgang tussen verschillende formaten met drijvende komma en tussen getallen met drijvende komma en ondertekende gehele getallen, waardoor de toepassing ervan in verschillende rekenscenario's wordt verbeterd.
Formele verificatie

Uitgelichte whitepapers

Formele verificatie

Aankomende evenementen en evenementen op aanvraag

Bekijk alle beschikbare video-opnamen voor formele verificatie op de Academie voor verificatie.

Klaar om vandaag met iemand te praten?

We staan klaar om uw vragen te beantwoorden.

Neem contact op met ons verkoopteam 1-800-547-3000

Meer informatie

Academie voor verificatie

Verification Academy biedt de vaardigheden die nodig zijn om de functionele verificatiecapaciteiten van een organisatie te ontwikkelen, door een methodologische brug te vormen tussen waardeproposities op hoog niveau en informatie op laag niveau.

Verification Horizons blog

Inzichten en updates over concepten, waarden, normen, methodologieën en voorbeelden om te helpen begrijpen wat geavanceerde functionele verificatietechnologieën kunnen doen en hoe ze het meest effectief kunnen worden toegepast.

Verificatiehorizonten

De publicatie Verification Horizons bevat concepten, waarden, methodologieën en voorbeelden om te helpen begrijpen wat geavanceerde functionele verificatietechnologieën kunnen doen en hoe ze het meest effectief kunnen worden toegepast.