Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?
Belangrijkste kenmerken

Voer formele verificatie naar uw systeemC/C++ HLS

Vroegere en effectievere systeemC/C++-verificatie en probleemdetectie kunnen worden bereikt door middel van geautomatiseerde en uitgebreide formele verificatie. Geeft duidelijkere berichten en aanwijzingen voor verbetering van de code, wat zorgt voor uitgebreide dekkingsstatistieken.

  • Maakt het mogelijk ontwerpfouten te elimineren vóór High-Level Synthesis (HLS), waardoor de verificatie veel eerder in het ontwerpproces kan beginnen.
  • Vermindert aanzienlijk de simulatie-inspanning die nodig is voor zowel SystemC- als Register Transfer Level (RTL) -ontwerpen.
  • Optimaliseert de HLS-invoercode vóór de synthese, wat zorgt voor een efficiëntere en foutloze ontwerppijplijn.

Biedt een rekenkundige analyseoplossing voor C++ en SystemC en voert automatisch twee primaire controles uit op SystemC-gegevenstypen met vaste punten en integrale gegevens:

  • Zorgt ervoor dat er geen registers in het datapad overlopen als gevolg van onvoldoende bitbreedte bij het verwerken van grote berekeningen
  • Zorgt ervoor dat er geen bits worden verspild in het datapad door te controleren of de juiste precisie is ingesteld op alle registers, waardoor ongebruikte Most Significant Bits (MSB's) worden voorkomen

Ondersteunt andere nummerrepresentaties, waaronder leverancierspecifieke gegevensimplementaties op vaste punten, door gebruik te maken van voorverpakte assertiebibliotheken

Formele verificatie

Uitgelichte whitepapers

Formele verificatie

Aankomende evenementen en evenementen op aanvraag

Bekijk alle beschikbare video-opnamen voor formele verificatie op de Academie voor verificatie.

Klaar om vandaag met iemand te praten?

We staan klaar om uw vragen te beantwoorden.

Neem contact op met ons verkoopteam 1-800-547-3000

Meer informatie

Academie voor verificatie

Verification Academy biedt de vaardigheden die nodig zijn om de functionele verificatiecapaciteiten van een organisatie te ontwikkelen, door een methodologische brug te vormen tussen waardeproposities op hoog niveau en informatie op laag niveau.

Verification Horizons blog

Inzichten en updates over concepten, waarden, normen, methodologieën en voorbeelden om te helpen begrijpen wat geavanceerde functionele verificatietechnologieën kunnen doen en hoe ze het meest effectief kunnen worden toegepast.

Verificatiehorizonten

De publicatie Verification Horizons bevat concepten, waarden, methodologieën en voorbeelden om te helpen begrijpen wat geavanceerde functionele verificatietechnologieën kunnen doen en hoe ze het meest effectief kunnen worden toegepast.