Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?
Belangrijkste kenmerk

Questa Analyze Fault vermijdt handmatige analyses of stappen

Anders dan bij foutsimulatie worden bij een formele foutanalyse alle mogelijke invoerscenario's onderzocht zonder dat er een testbank of stimulus nodig is. Kan worden gebruikt om moeilijk te vinden veilige fouten te identificeren en op te sporen, en om de effectiviteit van hardwaremaatregelen te meten

questa analysis fault automatiseert de voortplanting of detectieanalyse van fouten en biedt een definitieve foutclassificatie op zowel RT- als poortniveau. Het maakt gebruik van een foutendatabank als invoer en maakt optionele ontwerpbeperkingen mogelijk, samen met extra observatie- en diagnosepunten, om het analyseproces te verfijnen

  • Aanzienlijke versterking van de IP-veiligheid en -beveiligingsanalyse.
  • Gericht op hardware-IP, bedreven in het identificeren en isoleren van niet-overdraagbare fouten voor een betere beveiliging van het systeem.
  • Verkort de verificatietijd, verbetert de procesefficiëntie en stroomlijnt foutanalyses voor veiligheids- en beveiligingsverificatie op methodische wijze.
  • Helpt bij het voldoen aan de veiligheids- en beveiligingsnormen.
  • Maakt een nauwkeurig onderscheid tussen kritieke fouten, waardoor het foutenbeheer wordt verbeterd.
Formele verificatie

Uitgelichte whitepapers

Formele verificatie

Aankomende evenementen en evenementen op aanvraag

Bekijk alle beschikbare video-opnamen voor formele verificatie op de Academie voor verificatie.

Klaar om vandaag met iemand te praten?

We staan klaar om uw vragen te beantwoorden.

Neem contact op met ons verkoopteam 1-800-547-3000

Meer informatie

Academie voor verificatie

Verification Academy biedt de vaardigheden die nodig zijn om de functionele verificatiecapaciteiten van een organisatie te ontwikkelen, door een methodologische brug te vormen tussen waardeproposities op hoog niveau en informatie op laag niveau.

Verification Horizons blog

Inzichten en updates over concepten, waarden, normen, methodologieën en voorbeelden om te helpen begrijpen wat geavanceerde functionele verificatietechnologieën kunnen doen en hoe ze het meest effectief kunnen worden toegepast.

Verificatiehorizonten

De publicatie Verification Horizons bevat concepten, waarden, methodologieën en voorbeelden om te helpen begrijpen wat geavanceerde functionele verificatietechnologieën kunnen doen en hoe ze het meest effectief kunnen worden toegepast.