Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?
BELANGRIJKSTE KENMERKEN

SEE's beperken en zorgen voor functionele gelijkwaardigheid

Precision Hi-Rel biedt meerdere SEE-mitigatiestrategieën voor veiligheidskritieke en zeer betrouwbare toepassingen. Integratie met FormalPro LEC biedt de zekerheid dat een op synthese gebaseerd gemitigeerd ontwerp functioneel gelijkwaardig is aan de RTL, waardoor DO-254-certificering wordt gegarandeerd.

Drievoudige modulaire redundantie (TMR)

TMR is de meest populaire mitigatiestrategie die wordt gebruikt voor bescherming tegen SEUS/sets in FPGA's. Precision Hi-Rel biedt de ruimste keuze aan TMR-modi: LTMR, DTMR, GTMR en intelligent Selective TMR (iSTMR), waarmee gebruikers een afweging kunnen maken tussen veiligheid, ruimte en prestaties. Door TMR op syntheseniveau in te voeren, heeft u meer controle over de gebruiker en een superieure QoR.

Er staat iemand voor een groot scherm met een kleurrijk abstract ontwerp.

Word lid van de IC-ontwerpgemeenschap

Neem deel aan de discussie over nieuwe onderwerpen, functies, inhoud en technische experts.

Ondersteuning voor precisiesynthese

Krijg toegang tot gedetailleerde documentatie, trainingsmateriaal en meer.

EDA-advies

Wij helpen u maximale zakelijke impact te bereiken door complexe technologische en zakelijke uitdagingen aan te pakken met een unieke combinatie van ontwikkelings- en ontwerpervaring en methodologische expertise.